Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / short model

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / short model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

MISUMI's original "Z mill" that's thoroughly focused on the thrusting performance

  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / short model:Related Image

Teilenummer
TSC-ZHEM4S3
TSC-ZHEM4S4
TSC-ZHEM4S5
TSC-ZHEM4S6
TSC-ZHEM4S8
TSC-ZHEM4S10
TSC-ZHEM4S12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

28.49 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 386600 ~ -0.021

29.47 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4116600 ~ -0.021

29.94 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5136600 ~ -0.021

26.61 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6136600 ~ -0.022

42.81 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8198750 ~ -0.022

45.27 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 102210800 ~ -0.022

75.39 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1226121000 ~ -0.022

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / short model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
TSC-ZHEM4S 3 8 60 6 1
4 11 60 6 1
5 13 60 6 1
6 13 60 6 2
8 19 75 8 2
10 22 80 10 2
12 26 100 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a unique rake angle and nick to be strong against chatter and is capable of stepless grooving.
Compared to 30° twisted square end mills, both the rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.
It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.


■ Bottom Blade Shape Details
TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / short model:Related Image

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting Geometry Mit Führung
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Additional Classification Stocked Product

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support