Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 52 | 15° | |
25.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | 11 | 6 | 55 | 15° | |
23.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 55 | 15° | |
24.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.5 | 13 | 6 | 57 | 15° | |
23.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 57 | 15° | |
23.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.5 | 13 | 6 | 57 | 15° | |
24.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 57 | - | |
28.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.5 | 16 | 10 | 66 | 15° | |
27.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 16 | 10 | 66 | 15° | |
28.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7.5 | 19 | 10 | 69 | 15° | |
27.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 10 | 69 | 15° | |
33.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.5 | 19 | 10 | 69 | 15° | |
30.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 19 | 10 | 69 | 15° | |
32.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9.5 | 22 | 10 | 72 | 15° | |
30.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 72 | - | |
36.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11 | 22 | 12 | 79 | 15° | |
36.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 83 | - | |
53.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 13 | 26 | 12 | 83 | - | |
53.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | 26 | 12 | 83 | - | |
57.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 26 | 12 | 83 | - | |
60.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 92 | - | |
75.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 16 | 92 | - | |
102.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 19 | 38 | 20 | 104 | 15° | |
94.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | 104 | - | |
112.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 21 | 38 | 20 | 104 | - | |
112.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 | 38 | 20 | 104 | - | |
129.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 23 | 45 | 25 | 121 | 15° | |
82.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 45 | 25 | 121 | - |
Loading...
Model Number
ASPM-EM4S
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
3 | 8 | 52 |
15° |
6 |
3.5 | 11 | 55 |
15° |
6 |
4 | 11 | 55 |
15° |
6 |
4.5 | 13 | 57 |
15° |
6 |
5 | 13 | 57 |
15° |
6 |
5.5 | 13 | 57 |
15° |
6 |
6 | 13 | 57 | — | 6 |
6.5 | 16 | 66 |
15° |
10 |
7 | 16 | 66 |
15° |
10 |
7.5 | 19 | 69 |
15° |
10 |
8 | 19 | 69 |
15° |
10 |
8.5 | 19 | 69 |
15° |
10 |
9 | 19 | 69 |
15° |
10 |
9.5 | 22 | 72 |
15° |
10 |
10 | 22 | 72 | — | 10 |
11 | 22 | 79 |
15° |
12 |
12 | 26 | 83 | — | 12 |
13 | 26 | 83 | — | 12 |
14 | 26 | 83 | — | 12 |
15 | 26 | 83 | — | 12 |
16 | 32 | 92 | — | 16 |
18 | 32 | 92 | — | 16 |
19 | 38 | 104 |
15° |
20 |
20 | 38 | 104 | — | 20 |
21 | 38 | 104 | — | 20 |
22 | 38 | 104 | — | 20 |
23 | 45 | 121 |
15° |
25 |
25 | 45 | 121 | — | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Type of Flute | Quadratisch | Number of Flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ -0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften