Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
General Steel |
Heat-Treated |
High-Hardness |
Stainless |
Cast Iron |
Aluminum |
Copper |
Graphite |
Resin |
|||
~40HRC |
~40HRC |
~45HRC |
~55HRC |
~60HRC |
~65HRC |
~35HRC |
|||||
◎ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
◎ = Optimum ○ = Suitable
Teilenummer
|
---|
VPM-EM4R3 |
VPM-EM4R4 |
VPM-EM4R5 |
VPM-EM4R6 |
VPM-EM4R7 |
VPM-EM4R8 |
VPM-EM4R9 |
VPM-EM4R10 |
VPM-EM4R11 |
VPM-EM4R12 |
VPM-EM4R13 |
VPM-EM4R14 |
VPM-EM4R15 |
VPM-EM4R16 |
VPM-EM4R18 |
VPM-EM4R19 |
VPM-EM4R20 |
VPM-EM4R22 |
VPM-EM4R25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 12 | 6 | 55 | 15° | |
15.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 15 | 6 | 57 | 15° | |
16.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 19 | 6 | 63 | 15° | |
16.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 19 | 6 | 63 | - | |
23.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 28 | 10 | 78 | 15° | |
23.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 28 | 10 | 78 | 15° | |
24.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 34 | 10 | 84 | 15° | |
24.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 34 | 10 | 84 | - | |
33.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11 | 40 | 12 | 97 | 15° | |
33.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 40 | 12 | 97 | - | |
47.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 13 | 40 | 12 | 97 | - | |
47.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | 40 | 12 | 97 | - | |
52.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 48 | 12 | 108 | - | |
53.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 48 | 16 | 108 | - | |
63.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 48 | 16 | 108 | - | |
77.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 19 | 56 | 20 | 122 | 15° | |
73.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 56 | 20 | 122 | - | |
90.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 | 56 | 20 | 122 | - | |
135.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 68 | 25 | 144 | - |
Loading...
Model Number
VPM-EM4R
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
3 |
12 |
55 |
15° |
6 |
4 |
15 |
57 |
15° |
6 |
5 |
19 |
63 |
15° |
6 |
6 |
19 |
63 |
— |
6 |
7 |
28 |
78 |
15° |
10 |
8 |
28 |
78 |
15° |
10 |
9 |
34 |
84 |
15° |
10 |
10 |
34 |
84 |
— |
10 |
11 |
40 |
97 |
15° |
12 |
12 |
40 |
97 |
— |
12 |
13 |
40 |
97 |
— |
12 |
14 |
40 |
97 |
— |
12 |
15 |
48 |
108 |
— |
12 |
16 |
48 |
108 |
— |
16 |
18 |
48 |
108 |
— |
16 |
19 |
56 |
122 |
15° |
20 |
20 |
56 |
122 |
— |
20 |
22 |
56 |
122 |
— |
20 |
25 |
68 |
144 |
— |
25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Type of Flute | Quadratisch | Number of Flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk | Coating | TiCN |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ -0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften