• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Amazing unbeatable prices

  • TiCN
  • 4 Flutes
  • L (Long)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular:Related Image

General Steel
(S45C~S55C,SS400,SCM)

Heat-Treated
Steel
(NAK55,NAK80,HPM1)

High-Hardness
Steel
(SKD,SKS,SKH51,DC53)

Stainless
Steel
(SUS303,SUS304)

Cast Iron
(FC,FCD)

Aluminum
Alloy

Copper
Alloy

Graphite

Resin

~40HRC

~40HRC

~45HRC

~55HRC

~60HRC

~65HRC

~35HRC

 

 

 

 

 

 

◎ = Optimum ○ = Suitable

Teilenummer
VPM-EM4L3
VPM-EM4L4
VPM-EM4L5
VPM-EM4L6
VPM-EM4L7
VPM-EM4L8
VPM-EM4L9
VPM-EM4L10
VPM-EM4L12
VPM-EM4L14
VPM-EM4L16
VPM-EM4L18
VPM-EM4L20
VPM-EM4L25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ) Tolerance
(mm)

13.24 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 31566015°0 ~ -0.02

14.81 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 42086015°0 ~ -0.02

14.81 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 52586015°0 ~ -0.02

14.81 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 62586015°0 ~ -0.02

20.98 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 735107515°0 ~ -0.02

20.98 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 835107515°0 ~ -0.02

22.03 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 945109015°0 ~ -0.02

22.03 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10451090-0 ~ -0.02

30.83 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 125512105-0 ~ -0.02

45.37 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 14551611015°0 ~ -0.02

45.37 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 166516120-0 ~ -0.02

53.29 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 186516120-0 ~ -0.02

65.16 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 207520140-0 ~ -0.02

114.28 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 259025160-0 ~ -0.02

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular:Related Image

Model Number
VPM-EM4L

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 15 60

15°

6
4 20 60

15°

8
5 25 60

15°

8
6 25 60

15°

8
7 35 75

15°

10
8 35 75

15°

10
9 45 90

15°

10
10 45 90 10
12 55 105 12
14 55 110

15°

16
16 65 120 16
18 65 120 16
20 75 140 20
25 90 160 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Type of Flute Square Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Groove / Countersunk Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support