Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 3.5 - 60 mm / [Schneidendurchmesser] 1 - 25 mm
Die Schaftfräser von MISUMI wurden konzipiert, um eine exakte Konturbearbeitung, schnelles Fräsen und die effektive Zerspanung unterschiedlichster Materialien zu ermöglichen. Ihre Schneidelänge von 3.5 bis 60 mm ermöglicht eine effiziente und exakte Bearbeitung, auch in komplexen Anwendungsfällen. Mit einem Schneidendurchmesser von 1 bis 25 mm stellen diese Schaftfräser sicher, dass die Maßhaltigkeit zuverlässig bleibt und die Herstellungsqualität konstant.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 3.5 | 6 | 45 | 15° | |
20.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 5 | 6 | 45 | 15° | |
20.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 7 | 6 | 50 | 15° | |
20.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 6 | 50 | 15° | |
19.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 10 | 6 | 50 | 15° | |
20.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | 12 | 6 | 60 | 15° | |
20.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 60 | 15° | |
22.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.5 | 15 | 6 | 60 | 15° | |
20.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 60 | 15° | |
21.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.5 | 15 | 6 | 60 | 15° | |
21.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 60 | - | |
23.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.5 | 20 | 8 | 60 | 15° | |
24.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 20 | 8 | 60 | 15° | |
24.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7.5 | 20 | 8 | 60 | 15° | |
22.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 60 | - | |
28.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.5 | 25 | 10 | 70 | 15° | |
28.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 25 | 10 | 70 | 15° | |
28.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9.5 | 25 | 10 | 70 | 15° | |
26.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 70 | - | |
36.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11 | 30 | 12 | 80 | 15° | |
34.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 80 | - | |
44.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 13 | 35 | 12 | 85 | - | |
43.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | 35 | 16 | 90 | 15° | |
50.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 40 | 16 | 95 | 15° | |
54.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 40 | 16 | 95 | - | |
64.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 40 | 16 | 95 | - | |
81.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 19 | 45 | 20 | 110 | 15° | |
74.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 45 | 20 | 110 | - | |
90.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 | 56 | 20 | 122 | - | |
113.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 60 | 25 | 130 | - |
Loading...
Model Number
PM-EM2R
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
1 | 3.5 | 45 |
15° |
6 |
1.5 | 5 | 45 |
15° |
6 |
2 | 7 | 50 |
15° |
6 |
2.5 | 8 | 50 |
15° |
6 |
3 | 10 | 50 |
15° |
6 |
3.5 | 12 | 60 |
15° |
6 |
4 | 12 | 60 |
15° |
6 |
4.5 | 15 | 60 |
15° |
6 |
5 | 15 | 60 |
15° |
6 |
5.5 | 15 | 60 |
15° |
6 |
6 | 15 | 60 | — | 6 |
6.5 | 20 | 60 |
15° |
8 |
7 | 20 | 60 |
15° |
8 |
7.5 | 20 | 60 |
15° |
8 |
8 | 20 | 60 | — | 8 |
8.5 | 25 | 70 |
15° |
10 |
9 | 25 | 70 |
15° |
10 |
9.5 | 25 | 70 |
15° |
10 |
10 | 25 | 70 | — | 10 |
11 | 30 | 80 |
15° |
12 |
12 | 30 | 80 | — | 12 |
13 | 35 | 85 | — | 12 |
14 | 35 | 90 |
15° |
16 |
15 | 40 | 95 |
15° |
16 |
16 | 40 | 95 | — | 16 |
18 | 40 | 95 | — | 16 |
19 | 45 | 110 |
15° |
20 |
20 |
45 | 110 | — | 20 |
22 | 56 | 122 | — | 20 |
25 | 60 | 130 | — | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Type of Flute | Quadratisch | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ -0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften