Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 2.5 | 6 | 45 | 15° | |
10.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 6 | 45 | 15° | |
10.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 5 | 6 | 50 | 15° | |
10.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 6 | 6 | 50 | 15° | |
8.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 50 | 15° | |
9.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | 8 | 8 | 60 | 15° | |
8.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 8 | 8 | 60 | 15° | |
8.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.5 | 10 | 8 | 60 | 15° | |
8.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 10 | 8 | 60 | 15° | |
8.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.5 | 12 | 8 | 60 | 15° | |
8.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | 8 | 60 | 15° | |
11.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.5 | 14 | 10 | 60 | 15° | |
10.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 14 | 10 | 60 | 15° | |
11.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7.5 | 14 | 10 | 60 | 15° | |
10.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 14 | 10 | 60 | 15° | |
11.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.5 | 18 | 10 | 70 | 15° | |
11.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 18 | 10 | 70 | 15° | |
11.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9.5 | 18 | 10 | 70 | 15° | |
11.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 10 | 70 | - | |
15.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11 | 22 | 12 | 80 | 15° | |
15.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 12 | 80 | - | |
18.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 13 | 26 | 12 | 85 | - | |
18.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | 26 | 16 | 90 | 15° | |
20.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 30 | 16 | 95 | 15° | |
23.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 16 | 95 | - | |
27.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 34 | 16 | 95 | - | |
33.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 19 | 38 | 20 | 110 | 15° | |
33.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | 110 | - | |
41.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 21 | 45 | 20 | 110 | - | |
41.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 | 45 | 20 | 110 | - | |
51.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 23 | 50 | 25 | 120 | 15° | |
49.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 50 | 25 | 120 | - | |
52.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 26 | 50 | 25 | 120 | - | |
61.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 28 | 55 | 25 | 125 | - | |
74.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 55 | 25 | 125 | - | |
88.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 32 | 60 | 32 | 145 | - | |
117.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 60 | 32 | 145 | - | |
107.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 38 | 65 | 32 | 150 | - | |
124.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 65 | 32 | 150 | - | |
175.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 70 | 42 | 160 | - | |
179.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 75 | 42 | 165 | - |
Loading...
Model Number
EM2S
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
1 | 2.5 | 45 | 15° | 6 |
1.5 | 4 | 45 | 15° | 6 |
2 | 5 | 50 | 15° | 6 |
2.5 | 6 | 50 | 15° | 6 |
3 | 8 | 50 | 15° | 6 |
3.5 | 8 | 60 | 15° | 8 |
4 | 8 | 60 | 15° | 8 |
4.5 | 10 | 60 | 15° | 8 |
5 | 10 | 60 | 15° | 8 |
5.5 | 12 | 60 | 15° | 8 |
6 | 12 | 60 | 15° | 8 |
6.5 | 14 | 60 | 15° | 10 |
7 | 14 | 60 | 15° | 10 |
7.5 | 14 | 60 | 15° | 10 |
8 | 14 | 60 | 15° | 10 |
8.5 | 18 | 70 | 15° | 10 |
9 | 18 | 70 | 15° | 10 |
9.5 | 18 | 70 | 15° | 10 |
10 | 18 | 70 | — | 10 |
11 | 22 | 80 | 15° | 12 |
12 | 22 | 80 | — | 12 |
13 | 26 | 85 | — | 12 |
14 | 26 | 90 | 15° | 16 |
15 | 30 | 95 | 15° | 16 |
16 | 30 | 95 | — | 16 |
18 | 34 | 95 | — | 16 |
19 | 38 | 110 | 15° | 20 |
20 | 38 | 110 | — | 20 |
21 | 45 | 110 | — | 20 |
22 | 45 | 110 | — | 20 |
23 | 50 | 120 | 15° | 25 |
25 | 50 | 120 | — | 25 |
26 | 50 | 120 | — | 25 |
28 | 55 | 125 | — | 25 |
30 | 55 | 125 | — | 25 |
32 | 60 | 145 | — | 32 |
35 | 60 | 145 | — | 32 |
38 | 65 | 150 | — | 32 |
40 | 65 | 150 | — | 32 |
45 | 70 | 160 | — | 42 |
50 | 75 | 165 | — | 42 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Type of Flute | Quadratisch | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ -0.03 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften