• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Long / Non-Coated Model

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Long / Non-Coated Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Schnellarbeitsstahl unbeschichtet, quadratisch, lange Nuten, 2-Nuten-Typ mit bis zu ø50
-Eignet sich für das Fräsen von tiefen Kavitäten
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, wo Sie Informationen zu Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preisen usw. finden.
  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • L (Long)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Long / Non-Coated Model:Related Image

Teilenummer
EM2L3
EM2L4
EM2L5
EM2L6
EM2L7
EM2L8
EM2L9
EM2L10
EM2L11
EM2L12
EM2L13
EM2L14
EM2L15
EM2L16
EM2L18
EM2L19
EM2L20
EM2L21
EM2L22
EM2L23
EM2L25
EM2L26
EM2L28
EM2L30
EM2L32
EM2L35
EM2L38
EM2L40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

10.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 31566015°

10.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 42086015°

10.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 52586015°

11.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 62586015°

12.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 735107515°

12.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 835107515°

15.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 945109015°

14.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10451090-

18.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11551210515°

18.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 125512105-

23.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 135512105-

23.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14551611015°

26.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15651612015°

29.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 166516120-

37.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 186516120-

47.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19752014015°

42.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 207520140-

59.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 217520140-

58.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 227520140-

78.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 23902516015°

74.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 259025160-

81.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 269025160-

100.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 289025160-

82.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 309025160-

101.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 329532180-

125.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3510032185-

148.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3810532190-

174.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4011032195-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Long / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
EM2L

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 15 60 15° 6
4 20 60 15° 8
5 25 60 15° 8
6 25 60 15° 8
7 35 75 15° 10
8 35 75 15° 10
9 45 90 15° 10
10 45 90 10
11 55 105 15° 12
12 55 105 12
13 55 105 12
14 55 110 15° 16
15 65 120 15° 16
16 65 120 16
18 65 120 16
19 75 140 15° 20
20 75 140 20
21 75 140 20
22 75 140 20
23 90 160 15° 25
25 90 160 25
26 90 160 25
28 90 160 25
30 90 160 25
32 95 180 32
35 100 185 32
38 105 190 32
40 110 195 32


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Quadratisch Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.03

Technischer Support