AS coated radius end mill that boasts outstanding durability
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Length Under Neck (θ) (Degree) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 12 | 60 | 8 | 15° | |
24.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 12 | 60 | 8 | 15° | |
28.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 14 | 60 | 10 | 15° | |
27.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 14 | 60 | 10 | 15° | |
29.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 18 | 70 | 10 | - | |
29.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 18 | 70 | 10 | - | |
30.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 18 | 70 | 10 | - | |
30.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | 70 | 10 | - | |
36.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 22 | 80 | 12 | - | |
36.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 22 | 80 | 12 | - | |
37.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 22 | 80 | 12 | - | |
37.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 3 | 22 | 80 | 12 | - | |
55.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 1 | 30 | 95 | 16 | - | |
55.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 2 | 30 | 95 | 16 | - | |
55.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 3 | 30 | 95 | 16 | - | |
85.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 1 | 38 | 110 | 20 | - | |
82.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 2 | 38 | 110 | 20 | - | |
82.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 3 | 38 | 110 | 20 | - | |
85.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 3 | 50 | 120 | 25 | - | |
100.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 5 | 50 | 120 | 25 | - |
Loading...
Model Number | Radius R (Selection) |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
||||||
ASPM-CR-EM2S | 6 | 0.5 1 | 12 | 60 | 15° | 8 |
8 | 0.5 1 | 14 | 60 | 15° | 10 | |
10 | 0.5 1 2 3 | 18 | 70 | — | 10 | |
12 | 0.5 1 2 3 | 22 | 80 | — | 12 | |
16 | 1 2 3 | 30 | 95 | — | 16 | |
20 | 1 2 3 | 38 | 110 | — | 20 | |
25 | 2 3 5 | 50 | 120 | — | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of Flutes(sheet) | 2 | Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle (θ)(Degree) | Standard Helix (30 to 40°) |
MISUMI
Standardpreis 36.68 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 25.50 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
OSG
Standardpreis 42.66 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 30.36 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
OSG
Standardpreis 42.36 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.