• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TiCN Coated High-Speed Steel Ball End Mill, 2-Flute / Regular

TiCN Coated High-Speed Steel Ball End Mill, 2-Flute / Regular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Verwendet eine Beschichtung mit hervorragender Schmierfähigkeit
-Effektiv für die Nassbearbeitung und die Bearbeitung bei Schnittgeschwindigkeiten von 40 m/min oder weniger
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, wo Sie Informationen zu Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preisen usw. finden.
  • TiCN
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiCN Coated High-Speed Steel Ball End Mill, 2-Flute / Regular:Related Image

Teilenummer
V-BEM2R1.5
V-BEM2R2
V-BEM2R2.5
V-BEM2R3
V-BEM2R4
V-BEM2R5
V-BEM2R6
V-BEM2R7
V-BEM2R8
V-BEM2R9
V-BEM2R10
V-BEM2R12.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Length Under Neck (θ)

25.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.58566315°

25.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 211636415°

24.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.513686515°

25.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3136866-

28.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4198288-

34.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 522951010-

42.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6261101212-

60.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7261101214-

71.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8321231616-

88.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9321231618-

100.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10381412020-

118.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12.5501662525-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiCN Coated High-Speed Steel Ball End Mill, 2-Flute / Regular:Related Image

Model Number   Outer Diameter
D
Flute Length
Under Neck Angle
θ
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Tip
R
V-BEM2R 1.5 3 8 15° 56 6
2 4 11 15° 63 6
2.5 5 13 15° 68 6
3 6 13 68 6
4 8 19 82 8
5 10 22 95 10
6 12 26 110 12
7 14 26 110 12
8 16 32 123 16
9 18 32 123 16
10 20 38 141 20
12.5 25 50 166 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Number of Flutes(sheet) 2
Coating TiCN Processing Applications Curved Surface / Carving / R-Groove R Precision(µm) ±0.02
Torsion Availability Included

Technischer Support