• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

High-Speed Steel Roughing Ball End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model

High-Speed Steel Roughing Ball End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Unbeschichteter Typ für den allgemeinen Gebrauch
-Effektiv für die Grobbearbeitung gekrümmter Oberflächen
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, wo Sie Informationen zu Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preisen usw. finden.
  • Non-Coated
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

High-Speed Steel Roughing Ball End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Teilenummer
RFBEMR4
RFBEMR5
RFBEMR6
RFBEMR7
RFBEMR8
RFBEMR9
RFBEMR10
RFBEMR12.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Tolerance of OD
(mm)

58.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4209088±0.075

64.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5251001010±0.075

69.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6321151212±0.090

79.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7321151214±0.090

88.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8361301616±0.090

97.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9401301618±0.090

101.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10451452020±0.105

90.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12.5501652525±0.105

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

High-Speed Steel Roughing Ball End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Model Number   Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Tip
R
RFBEMR 4 8 20 90 8
5 10 25 100 10
6 12 32 115 12
7 14 32 115 12
8 16 36 130 16
9 18 40 130 16
10 20 45 145 20
12.5 25 50 165 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Number of Flutes(sheet) 4
Coating Ohne Beschichtung Processing Applications Curved Surface / Carving / R-Groove R Precision(µm) ±0.02
Torsion Availability Included

Technischer Support