Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Chamfering End Mill, 2-Flute, Short

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Chamfering End Mill, 2-Flute, Short

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

The chamfer angle can be selected from 60, 90 and 120°according to the machining style

  • TiCN
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Chamfering End Mill, 2-Flute, Short:Related Image

Teilenummer
VPM-MEM2S10-60
VPM-MEM2S10-90
VPM-MEM2S10-120
VPM-MEM2S12-60
VPM-MEM2S12-90
VPM-MEM2S12-120
VPM-MEM2S14-60
VPM-MEM2S14-90
VPM-MEM2S14-120
VPM-MEM2S16-60
VPM-MEM2S16-90
VPM-MEM2S16-120
VPM-MEM2S20-60
VPM-MEM2S20-90
VPM-MEM2S20-120
VPM-MEM2S25-60
VPM-MEM2S25-90
VPM-MEM2S25-120
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Double Angle (θ) Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Tip Core Thickness Flute Length ℓ Overall Length L Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

35.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 601010≦0.513650 – -0.02h7

35.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 901010≦0.513650 – -0.02h7

33.74 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1201010≦0.513650 – -0.02h7

46.26 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 601212≦0.517750 – -0.02h7

46.26 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 901212≦0.517750 – -0.02h7

42.40 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1201212≦0.517750 – -0.02h7

59.01 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 601416≦0.521850 – -0.02h7

59.01 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 901416≦0.521850 – -0.02h7

55.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1201416≦0.521850 – -0.02h7

67.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 601616≦0.525900 – -0.02h7

67.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 901616≦0.525900 – -0.02h7

62.26 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1201616≦0.525900 – -0.02h7

94.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 602020≦0.5321040 – -0.02h7

94.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 902020≦0.5321040 – -0.02h7

88.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1202020≦0.5321040 – -0.02h7

102.33 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 602525≦0.5441140 – -0.02h7

102.33 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 902525≦0.5441140 – -0.02h7

94.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1202525≦0.5441140 – -0.02h7

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Chamfering End Mill, 2-Flute, Short:Related Image

Model Number   Beveling Angle
θ
Tip Core Thickness
D1
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
VPM-MEM2S 10 60° ≤ 0.5 13 65 10
90°
120°
12 60° ≤ 0.5 17 75 12
90°
120°
14 60° ≤ 0.5 21 85 16
90°
120°
16 60° ≤ 0.5 25 90 16
90°
120°
20 60° ≤ 0.5 32 104 20
90°
120°
25 60° ≤ 0.5 44 114 25
90°
120°

Weitere Informationen

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Chamfering End Mill, 2-Flute, Short:Related Image

Anwendungsbeispiel

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Chamfering End Mill, 2-Flute, Short:Related Image
TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Chamfering End Mill, 2-Flute, Short:Related Image

Grundlegende Informationen

Use Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Chamfering / Horizontal Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability Included Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Coating Presence Included

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support