High-Speed Steel Corner C End Mill, 2-Flute / Regular Model

High-Speed Steel Corner C End Mill, 2-Flute / Regular Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Hochgeschwindigkeitsfräser aus Stahl mit 2 Schneiden und Eckfase mit wählbarer Eckfase in 0,1 mm Schritten
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise usw.
  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

High-Speed Steel Corner C End Mill, 2-Flute / Regular Model:Related Image

Teilenummer
CEM2R3-C[0.1-0.7/0.1]
CEM2R4-C[0.1-1/0.1]
CEM2R5-C[0.1-1/0.1]
CEM2R6-C[0.1-1.2/0.1]
CEM2R7-C[0.1-1.4/0.1]
CEM2R8-C[0.1-1.4/0.1]
CEM2R9-C[0.1-2/0.1]
CEM2R10-C[0.1-3/0.1]
CEM2R11-C[0.1-3/0.1]
CEM2R12-C[0.1-3/0.1]
CEM2R13-C[0.1-3.5/0.1]
CEM2R14-C[0.1-3.5/0.1]
CEM2R15-C[0.1-4/0.1]
CEM2R16-C[0.1-4/0.1]
CEM2R18-C[0.1-4/0.1]
CEM2R20-C[0.1-5/0.1]
CEM2R25-C[0.1-5/0.1]
V-CEM2R3-C[0.1-0.7/0.1]
V-CEM2R4-C[0.1-1/0.1]
V-CEM2R5-C[0.1-1/0.1]
V-CEM2R6-C[0.1-1.2/0.1]
V-CEM2R7-C[0.1-1.4/0.1]
V-CEM2R8-C[0.1-1.4/0.1]
V-CEM2R9-C[0.1-2/0.1]
V-CEM2R10-C[0.1-3/0.1]
V-CEM2R11-C[0.1-3/0.1]
V-CEM2R12-C[0.1-3/0.1]
V-CEM2R13-C[0.1-3.5/0.1]
V-CEM2R14-C[0.1-3.5/0.1]
V-CEM2R15-C[0.1-4/0.1]
V-CEM2R16-C[0.1-4/0.1]
V-CEM2R18-C[0.1-4/0.1]
V-CEM2R20-C[0.1-4.5/0.1]
V-CEM2R25-C[0.1-5/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Coating Overall Length (L)
(mm)
Corner (C)
(mm)
Length Under Neck (θ)

-

1 7 Arbeitstage 3106Ohne Beschichtung500.1 ~ 0.715°

-

1 7 Arbeitstage 4128Ohne Beschichtung600.1 ~ 115°

-

1 7 Arbeitstage 5158Ohne Beschichtung600.1 ~ 115°

-

1 7 Arbeitstage 6158Ohne Beschichtung600.1 ~ 1.215°

-

1 7 Arbeitstage 72010Ohne Beschichtung600.1 ~ 1.415°

-

1 7 Arbeitstage 82010Ohne Beschichtung600.1 ~ 1.415°

-

1 7 Arbeitstage 92510Ohne Beschichtung700.1 ~ 215°

-

1 7 Arbeitstage 102510Ohne Beschichtung700.1 ~ 3-

-

1 7 Arbeitstage 113012Ohne Beschichtung800.1 ~ 315°

-

1 7 Arbeitstage 123012Ohne Beschichtung800.1 ~ 3-

-

1 7 Arbeitstage 133512Ohne Beschichtung850.1 ~ 3.5-

-

1 7 Arbeitstage 143516Ohne Beschichtung900.1 ~ 3.515°

-

1 7 Arbeitstage 154016Ohne Beschichtung950.1 ~ 415°

-

1 7 Arbeitstage 164016Ohne Beschichtung950.1 ~ 4-

-

1 7 Arbeitstage 184016Ohne Beschichtung950.1 ~ 4-

-

1 7 Arbeitstage 204520Ohne Beschichtung1100.1 ~ 5-

-

1 7 Arbeitstage 256025Ohne Beschichtung1300.1 ~ 5-

-

1 13 Arbeitstage 3106TiCN500.1 ~ 0.715°

-

1 13 Arbeitstage 4128TiCN600.1 ~ 115°

-

1 13 Arbeitstage 5158TiCN600.1 ~ 115°

-

1 13 Arbeitstage 6158TiCN600.1 ~ 1.215°

-

1 13 Arbeitstage 72010TiCN600.1 ~ 1.415°

-

1 13 Arbeitstage 82010TiCN600.1 ~ 1.415°

-

1 13 Arbeitstage 92510TiCN700.1 ~ 215°

-

1 13 Arbeitstage 102510TiCN700.1 ~ 3-

-

1 13 Arbeitstage 113012TiCN800.1 ~ 315°

-

1 13 Arbeitstage 123012TiCN800.1 ~ 3-

-

1 13 Arbeitstage 133512TiCN850.1 ~ 3.5-

-

1 13 Arbeitstage 143516TiCN900.1 ~ 3.515°

-

1 13 Arbeitstage 154016TiCN950.1 ~ 415°

-

1 13 Arbeitstage 164016TiCN950.1 ~ 4-

-

1 13 Arbeitstage 184016TiCN950.1 ~ 4-

-

1 13 Arbeitstage 204520TiCN1100.1 ~ 4.5-

-

1 13 Arbeitstage 256025TiCN1300.1 ~ 5-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

High-Speed Steel Corner C End Mill, 2-Flute / Regular Model:Related Image

Model Number   Corner
C
0.1 mm Increment Designation
Flute Length
Under Neck Angle
θ
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
CEM2R
(Non-Coated Type)

V-CEM2R
(TiCN Coating Type)
3 0.1 ~ 0.7 10 15° 50 6
4 0.1 ~ 1.0 12 15° 60 8
5 0.1 ~ 1.0 15 15° 60 8
6 0.1 ~ 1.2 15 15° 60 8
7 0.1 ~ 1.4 20 15° 60 10
8 0.1 ~ 1.4 20 15° 60 10
9 0.1 ~ 2.0 25 15° 70 10
10 0.1 ~ 3.0 25 70 10
11 0.1 ~ 3.0 30 15° 80 12
12 0.1 ~ 3.0 30 80 12
13 0.1 ~ 3.5 35 85 12
14 0.1 ~ 3.5 35 15° 90 16
15 0.1 ~ 4.0 40 15° 95 16
16 0.1 ~ 4.0 40 95 16
18 0.1 ~ 4.0 40 95 16
20 0.1 ~ 4.5 45 110 20
25 0.1 ~ 5.0 60 130 25

[ ! ]Since additional processing is given to EM2R, the flute length (ℓ) and total length (L) are somewhat shorter than the indicated dimensions.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Quadratisch Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.03

Technischer Support