Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CEM4S3-C[0.1-0.7/0.1] |
CEM4S4-C[0.1-1/0.1] |
CEM4S5-C[0.1-1/0.1] |
CEM4S6-C[0.1-1.2/0.1] |
CEM4S7-C[0.1-1.4/0.1] |
CEM4S8-C[0.1-1.4/0.1] |
CEM4S9-C[0.1-2/0.1] |
CEM4S10-C[0.1-3/0.1] |
CEM4S11-C[0.1-3/0.1] |
CEM4S12-C[0.1-3/0.1] |
CEM4S13-C[0.1-3.5/0.1] |
CEM4S14-C[0.1-3.5/0.1] |
CEM4S15-C[0.1-4/0.1] |
CEM4S16-C[0.1-4/0.1] |
CEM4S18-C[0.1-4/0.1] |
CEM4S20-C[0.1-4.5/0.1] |
CEM4S22-C[0.1-4.5/0.1] |
CEM4S25-C[0.1-5/0.1] |
V-CEM4S3-C[0.1-0.7/0.1] |
V-CEM4S4-C[0.1-1/0.1] |
V-CEM4S5-C[0.1-1/0.1] |
V-CEM4S6-C[0.1-1.2/0.1] |
V-CEM4S7-C[0.1-1.4/0.1] |
V-CEM4S8-C[0.1-1.4/0.1] |
V-CEM4S9-C[0.1-2/0.1] |
V-CEM4S10-C[0.1-3/0.1] |
V-CEM4S11-C[0.1-3/0.1] |
V-CEM4S12-C[0.1-3/0.1] |
V-CEM4S13-C[0.1-3.5/0.1] |
V-CEM4S14-C[0.1-3.5/0.1] |
V-CEM4S15-C[0.1-4/0.1] |
V-CEM4S16-C[0.1-4/0.1] |
V-CEM4S18-C[0.1-4/0.1] |
V-CEM4S20-C[0.1-4.5/0.1] |
V-CEM4S22-C[0.1-4.5/0.1] |
V-CEM4S25-C[0.1-5/0.1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Coating | Overall Length (L) (mm) | Corner (C) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | Ohne Beschichtung | 52 | 0.1 ~ 0.7 | 15° | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | Ohne Beschichtung | 55 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | Ohne Beschichtung | 57 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | Ohne Beschichtung | 57 | 0.1 ~ 1.2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 7 | 16 | 10 | Ohne Beschichtung | 66 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 19 | 10 | Ohne Beschichtung | 69 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 9 | 19 | 10 | Ohne Beschichtung | 69 | 0.1 ~ 2 | 15° | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | Ohne Beschichtung | 72 | 0.1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 11 | 22 | 12 | Ohne Beschichtung | 79 | 0.1 ~ 3 | 15° | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | Ohne Beschichtung | 83 | 0.1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 26 | 12 | Ohne Beschichtung | 83 | 0.1 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 14 | 26 | 12 | Ohne Beschichtung | 83 | 0.1 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 26 | 12 | Ohne Beschichtung | 83 | 0.1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | Ohne Beschichtung | 92 | 0.1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 18 | 32 | 16 | Ohne Beschichtung | 92 | 0.1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | Ohne Beschichtung | 104 | 0.1 ~ 4.5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 38 | 20 | Ohne Beschichtung | 104 | 0.1 ~ 4.5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 45 | 25 | Ohne Beschichtung | 121 | 0.1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | TiCN | 52 | 0.1 ~ 0.7 | 15° | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | TiCN | 55 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | TiCN | 57 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | TiCN | 57 | 0.1 ~ 1.2 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 7 | 16 | 10 | TiCN | 66 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 8 | 19 | 10 | TiCN | 69 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 9 | 19 | 10 | TiCN | 69 | 0.1 ~ 2 | 15° | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | TiCN | 72 | 0.1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 11 | 22 | 12 | TiCN | 79 | 0.1 ~ 3 | 15° | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | TiCN | 83 | 0.1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 13 | 26 | 12 | TiCN | 83 | 0.1 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 14 | 26 | 12 | TiCN | 83 | 0.1 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 15 | 26 | 12 | TiCN | 83 | 0.1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | TiCN | 92 | 0.1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 18 | 32 | 16 | TiCN | 92 | 0.1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | TiCN | 104 | 0.1 ~ 4.5 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 22 | 38 | 20 | TiCN | 104 | 0.1 ~ 4.5 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 25 | 45 | 25 | TiCN | 121 | 0.1 ~ 5 | - |
Loading...
Model Number | Corner C 0.1 mm Increment Designation |
Flute Length ℓ |
Under Neck Angle θ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
||||||
CEM4S (Non-Coated Type) V-CEM4S (TiCN Coating Type) |
3 | 0.1 ~ 0.7 | 8 | 15° | 52 | 6 |
4 | 0.1 ~ 1.0 | 11 | 15° | 55 | 6 | |
5 | 0.1 ~ 1.0 | 13 | 15° | 57 | 6 | |
6 | 0.1 ~ 1.2 | 13 | — | 57 | 6 | |
7 | 0.1 ~ 1.4 | 16 | 15° | 66 | 10 | |
8 | 0.1 ~ 1.4 | 19 | 15° | 69 | 10 | |
9 | 0.1 ~ 2.0 | 19 | 15° | 69 | 10 | |
10 | 0.1 ~ 3.0 | 22 | — | 72 | 10 | |
11 | 0.1 ~ 3.0 | 22 | 15° | 79 | 12 | |
12 | 0.1 ~ 3.0 | 26 | — | 83 | 12 | |
13 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | — | 83 | 12 | |
14 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | — | 83 | 12 | |
15 | 0.1 ~ 4.0 | 26 | — | 83 | 12 | |
16 | 0.1 ~ 4.0 | 32 | — | 92 | 16 | |
18 | 0.1 ~ 4.0 | 32 | — | 92 | 16 | |
20 | 0.1 ~ 4.5 | 38 | — | 104 | 20 | |
22 | 0.1 ~ 4.5 | 38 | — | 104 | 20 | |
25 | 0.1 ~ 5.0 | 45 | — | 121 | 25 |
[ ! ]Since additional processing is given to EM4S, the flute length (ℓ) and total length (L) are somewhat shorter than the indicated dimensions.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Type of Flute | Quadratisch | Number of Flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Nut | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ +0.03 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Coating
Overall Length (L)(mm)
Corner (C)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften