• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Multi-Functional Cutter, End Mill Model

Multi-Functional Cutter, End Mill Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

It flexibly supports a wide range of sizes and various cutting conditions, with the arbor mounting type also available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Multi-Functional Cutter, End Mill Model:Related Image
Teilenummer
OCEM-63
OCEM-80
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter D
(φ)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Applicable Screw Model Number Applicable Wrench Applicable Tip Cutting Depth a1 Cutting Depth a2 Cutting Depth a3

337.29 €

3 Arbeitstage 634022MMNJ-2097MMTX-2099ODMT1205 / RDMT1205 / SDMT1205376

407.73 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 805027MMNJ-2097MMTX-2099ODMT1205 / RDMT1205 / SDMT1205376

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Multi-Functional Cutter, End Mill Model:Related Image
Multi-Functional Cutter, End Mill Model:Related Image

Model Number
OCEM
Major Diameter
D
Hole Diameter
d1
Overall Length
L
Number of FlutesCutting DepthApplicable Tip
(>>P.761)
Accessory Screw Part Number
(>> table below)
Accessory Wrench Part Number
(>> table below)
a1a2a3a4

63

2240437610ODMT1205

RDMT1205

SDMT1205
MMNJ-2097MMTX-2099

80

2750437610
1003250537610
1254063637610
[ ! ]The outer diameter and total length are the dimensions when the tip is mounted.

Model NumberComponent Name
MMNJ-2097Screws
MMTX-2099Wrench

Weitere Informationen

● Recommended Cutting Conditions
Multi-Functional Cutter, End Mill Model:Related Image
Multi-Functional Cutter, End Mill Model:Related Image

● Cutting Depth and Available Number of Corners
Multi-Functional Cutter, End Mill Model:Related Image

Grundlegende Informationen

Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel Mounting Method Arbor
Finish Classification Rough / Medium Processing Number of Flutes(sheet) 4 Applicable Tip Material Model Carbide Coating
Max. Cutting Depth (Ad)(mm) 10

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support