Carbide Blade Neck Relief End Mill, 4-Flute / Short Model

Carbide Blade Neck Relief End Mill, 4-Flute / Short Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Blade Neck Relief End Mill, 4-Flute / Short Model:Related Image
Teilenummer
SEC-TSEM4S6-[3-8/0.1]-[5-14/0.1]-[3-5/0.1]
SEC-TSEM4S8-[3-8/0.1]-[5-18/0.1]-[3-7/0.1]
SEC-TSEM4S10-[3-8/0.1]-[5-22/0.1]-[3-9/0.1]
SEC-TSEM4S12-[3-10/0.1]-[5-26/0.1]-[3-11/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Flute Width (ℓ1)
(mm)
Neck Diameter (d1)
(mm)
Neck Length (ℓ2)
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 66453 ~ 83 ~ 55 ~ 14

-

1 7 Arbeitstage 88553 ~ 83 ~ 75 ~ 18

-

1 7 Arbeitstage 1010653 ~ 83 ~ 95 ~ 22

-

1 7 Arbeitstage 1212753 ~ 103 ~ 115 ~ 26

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Blade Neck Relief End Mill, 4-Flute / Short Model:Related Image

Model Number Flute Width
1
0.1 mm Increment Designation
Neck Length
2
0.1 mm Increment Designation
Neck Diameter
d
1
0.1 mm Increment Designation
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Flute Diameter
D
SEC-TSEM4S
(Non-Coated Type)

TSC-TSEM4S
(TS Coating Type)
63.0 ~8.01+2≤2≤143.0 ~5.0456
83.0 ~8.01+2≤2≤183.0 ~7.0558
103.0 ~8.01+2≤2≤223.0 ~9.06510
123.0 ~ 10.01+2≤2≤263.0 ~ 11.07512


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Processing Applications Flat Surface / Side Surface Geometry Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Additional Classification Manufactured Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Technischer Support