TiAlN Coated Carbide Burnishing Bladed Drill, Stub (No Oil Holes) , Regular (with Oil Holes)

TiAlN Coated Carbide Burnishing Bladed Drill, Stub (No Oil Holes) , Regular (with Oil Holes)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TAC-BNESDBA
  • TAC-HBNESDR
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Durch die Bereitstellung eines Randes mit Glättungsrille am Außenumfang ist es möglich, das Bohren von Löchern und das Schlichten von Löchern gleichzeitig durchzuführen
-Unterstützt eine breite Palette von Werkstoffen, von allgemeinem Stahl bis hin zu rostfreiem Stahl
-interne Schmiermittelzufuhr führt die Späne effizient ab und verbessert die Lebensdauer des Werkzeugs (TAC-HBNESDR)
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated Carbide Burnishing Bladed Drill, Stub (No Oil Holes), Regular (with Oil Holes):Related Image
Teilenummer
TAC-BNESDBA3
TAC-BNESDBA3.3
TAC-BNESDBA3.5
TAC-BNESDBA4
TAC-BNESDBA4.2
TAC-BNESDBA4.5
TAC-BNESDBA5
TAC-BNESDBA5.5
TAC-BNESDBA6
TAC-BNESDBA6.5
TAC-BNESDBA6.8
TAC-BNESDBA7
TAC-BNESDBA7.5
TAC-BNESDBA7.8
TAC-BNESDBA8
TAC-BNESDBA8.5
TAC-BNESDBA9
TAC-BNESDBA10
TAC-BNESDBA10.3
TAC-BNESDBA11
TAC-BNESDBA12
TAC-BNESDBA13
TAC-HBNESDR3
TAC-HBNESDR4
TAC-HBNESDR5
TAC-HBNESDR6
TAC-HBNESDR8
TAC-HBNESDR9
TAC-HBNESDR10
TAC-HBNESDR11
TAC-HBNESDR12
TAC-HBNESDR13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
With/without Oil Hole Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

50.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32062None6±0.00300 ~ -0.008

54.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.32062None6±0.00400 ~ -0.008

46.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.52062None6±0.00400 ~ -0.008

49.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 42466None6±0.00400 ~ -0.008

56.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.22466None6±0.00400 ~ -0.008

57.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.52466None6±0.00400 ~ -0.008

51.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 52866None6±0.00400 ~ -0.008

73.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.52866None6±0.00400 ~ -0.008

64.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 62866None6±0.00400 ~ -0.008

78.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.53479None8±0.00450 ~ -0.009

78.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.83479None8±0.00450 ~ -0.009

78.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 73479None8±0.00450 ~ -0.009

100.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.54179None8±0.00450 ~ -0.009

100.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.84179None8±0.00450 ~ -0.009

86.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 84179None8±0.00450 ~ -0.009

101.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.54789None10±0.00450 ~ -0.009

136.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 94789None10±0.00450 ~ -0.009

121.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104789None10±0.00450 ~ -0.009

138.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.355102None12±0.00550 ~ -0.011

112.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1155102None12±0.00550 ~ -0.011

100.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1255102None12±0.00550 ~ -0.011

112.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1360107None14±0.00550 ~ -0.011

60.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32866Included6±0.00300 ~ -0.008

63.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 43674Included6±0.00400 ~ -0.008

75.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 54482Included6±0.00400 ~ -0.008

63.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 64482Included6±0.00400 ~ -0.008

98.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 85391Included8±0.00450 ~ -0.009

99.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 961103Included10±0.00450 ~ -0.009

88.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061103Included10±0.00450 ~ -0.009

131.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1171118Included12±0.00550 ~ -0.011

123.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1271118Included12±0.00550 ~ -0.011

141.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1371124Included14±0.00550 ~ -0.011

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated Carbide Burnishing Bladed Drill, Stub (No Oil Holes), Regular (with Oil Holes):Related Image

Model  Number
TAC-BNESDBA (Stub)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
320626
3.320626
3.520626
424666
4.224666
4.524666
528666
5.528666
628666
6.534798
6.834798
734798
7.541798
7.841798
841798
8.5478910
9478910
10478910
10.35510212
115510212
125510212
136010714

Model  Number
TAC-HBNESDR (Regular)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
328666
436746
544826
644826
853918
96110310
106110310
117111812
127111812
137112414


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


By providing a margin portion on the periphery with a burnishing tooth, it is possible to perform both hole drilling and hole finishing simultaneously.
It supports a wide range of work materials ranging from general steel to stainless steel.
Internal lubrication enables cutting chips to be discharged efficiently, and the lifetime of the tool is extended. (TAC-HBNESDR)

TiAlN Coated Carbide Burnishing Bladed Drill, Stub (No Oil Holes), Regular (with Oil Holes):Related Image

Grundlegende Informationen

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN Point Angle(°) 140
Thinning Included

Technischer Support