TiAlN Coated Carbide Double Margin Drill, Regular

TiAlN Coated Carbide Double Margin Drill, Regular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Durch die Bereitstellung von 4 Rändern am Außenumfang des Bohrers wird die Führungsleistung beim Anfasen und Eindringen verbessert, was ein sehr gerades und stabiles Bohren ermöglicht
-Unterstützt eine breite Palette von Werkstoffen, von allgemeinem Stahl bis hin zu rostfreiem Stahl
-Die Kombination aus superfeiner Hartmetalllegierung und TiAlN-Beschichtung bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit und ermöglicht Hochgeschwindigkeitsbearbeitung
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, wo Sie Informationen zu Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preisen usw. finden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated Carbide Double Margin Drill, Regular:Related Image
Teilenummer
TAC-WMESDRA1
TAC-WMESDRA1.5
TAC-WMESDRA2
TAC-WMESDRA2.5
TAC-WMESDRA3
TAC-WMESDRA3.3
TAC-WMESDRA3.5
TAC-WMESDRA4
TAC-WMESDRA4.5
TAC-WMESDRA5
TAC-WMESDRA6
TAC-WMESDRA6.8
TAC-WMESDRA7
TAC-WMESDRA9
TAC-WMESDRA10.3
TAC-WMESDRA11
TAC-WMESDRA12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

64.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1124530 ~ -0.0060 ~ -0.006

78.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.5164530 ~ -0.0060 ~ -0.006

80.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2205030 ~ -0.0060 ~ -0.006

64.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5225030 ~ -0.0060 ~ -0.006

75.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3286640 ~ -0.0060 ~ -0.008

86.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.3286640 ~ -0.0080 ~ -0.008

97.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.5286640 ~ -0.0080 ~ -0.008

91.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4367440 ~ -0.0080 ~ -0.008

110.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.5367460 ~ -0.0080 ~ -0.008

110.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5448260 ~ -0.0080 ~ -0.008

122.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6448260 ~ -0.0080 ~ -0.008

122.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.8539180 ~ -0.0090 ~ -0.009

122.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7539180 ~ -0.0090 ~ -0.009

152.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 961103100 ~ -0.0090 ~ -0.009

175.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.371118120 ~ -0.0110 ~ -0.011

175.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1171118120 ~ -0.0110 ~ -0.011

187.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1271118120 ~ -0.0110 ~ -0.011

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated Carbide Double Margin Drill, Regular:Related Image

Model Number Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
TAC-WMESDRA112453
1.516453
220503
2.522503
328664
3.328664
3.528664
436744
4.536746
544826
644826
6.853918
753918
853918
96110310
106110310
10.37111812
117111812
127111812
137712414


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


By providing a margin portion at 4 locations around the periphery of the drill, guidance is improved when cutting into the material and penetrating through it. Very straight, stable drilling is also possible.
It supports a wide range of work materials ranging from general steel to stainless steel.
Using a combination of ultrafine particulate carbide + TiAℓN coating, it has superior wear resistance, which allows for high-speed machining.

TiAlN Coated Carbide Double Margin Drill, Regular:Related Image

Grundlegende Informationen

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 140 Thinning Included

Technischer Support