• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Stub Model, Regular Model

TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Stub Model, Regular Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: TAC-CR-RFESDBA8.5

Marke: MISUMI

Preis: 118.25

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TAC-CR-RFESDBA8.5

TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Stub Model, Regular Model:Related Image
Teilenummer
TAC-CR-RFESDBA8.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

118.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Stub Model, Regular Model:Related Image

  Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
TAC-CR-RFESDRA328666
3.228666
3.328666
3.836746
436746
4.236746
4.536746
544826
5.344826
5.544826
644826
6.353918
6.553918
6.853918
753918
7.853918
853918
8.56110310
96110310
9.36110310
9.56110310
106110310
10.37111812
10.57111812
10.87111812
117111812
11.57111812
127111812
137712414


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


● Chipping is prevented with a corner radius coating.
Adopting a wave-shaped blade provides for outstanding sharpness and strength and also promotes the discharge of cutting chips.
The provision of three rakes + R thinning demonstrates extremely good centripetal properties.
Using a combination of ultrafine particulate carbide + TiAℓN coating, it has superior wear resistance, which allows for high-speed machining.
TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Stub Model, Regular Model:Related Image
TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Stub Model, Regular Model:Related Image

Grundlegende Informationen

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 8.5 Groove Length L(mm) 47 work material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen
Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 89 Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 140 Thinning Included Shank Diameter d 10
Diameter Tolerance 0 ~ -0.015 Tolerance of Shank Diameter 0 ~ -0.009

Sie befinden sich auf der Seite für TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Stub Model, Regular Model, die Teilenummer ist TAC-CR-RFESDBA8.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAC-CR-RFESDBA8.5.

Technischer Support