TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Straight Shank / Stub Model, Regular

TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Straight Shank / Stub Model, Regular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TAC-CR-RFSDB
  • TAC-CR-RFSDR
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Eckradiusbehandlung unterdrückt Ausbrüche
-Durch die wellenförmige Spannutform wird eine hervorragende Schneidschärfe und Festigkeit erreicht und der Spanabfluss gefördert
-Durch die Anwendung von drei Span- und R-Ausdünnungen wird eine hohe Zentripetalkraft erreicht
-Kombination aus ultrafeinkörniger Hartmetalllegierung + TiAlN-Beschichtung bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit und ermöglicht Hochgeschwindigkeitsbearbeitung
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Straight Shank / Stub Model, Regular:Related Image
Teilenummer
TAC-CR-RFSDB3
TAC-CR-RFSDB6
TAC-CR-RFSDB8
TAC-CR-RFSDB10
TAC-CR-RFSDB12
TAC-CR-RFSDB13
TAC-CR-RFSDR3
TAC-CR-RFSDR3.3
TAC-CR-RFSDR4
TAC-CR-RFSDR5
TAC-CR-RFSDR6
TAC-CR-RFSDR6.8
TAC-CR-RFSDR7
TAC-CR-RFSDR8
TAC-CR-RFSDR9
TAC-CR-RFSDR10
TAC-CR-RFSDR10.3
TAC-CR-RFSDR11
TAC-CR-RFSDR13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

34.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3164930 ~ -0.0100 ~ -0.006

47.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6287060 ~ -0.0120 ~ -0.008

66.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8377980 ~ -0.0150 ~ -0.009

91.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104389100 ~ -0.0150 ~ -0.009

124.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1251102120 ~ -0.0180 ~ -0.011

153.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1351102130 ~ -0.0180 ~ -0.011

36.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3286630 ~ -0.0100 ~ -0.006

38.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.328663.30 ~ -0.0120 ~ -0.008

41.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4367440 ~ -0.0120 ~ -0.008

47.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5448250 ~ -0.0120 ~ -0.008

55.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6448260 ~ -0.0120 ~ -0.008

66.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.853916.80 ~ -0.0150 ~ -0.009

68.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7539170 ~ -0.0150 ~ -0.009

81.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8539180 ~ -0.0150 ~ -0.009

98.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 96110390 ~ -0.0150 ~ -0.009

114.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061103100 ~ -0.0150 ~ -0.009

129.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.37111810.30 ~ -0.0180 ~ -0.011

147.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1171118110 ~ -0.0180 ~ -0.011

152.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1377124130 ~ -0.0180 ~ -0.011

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Straight Shank / Stub Model, Regular:Related Image

Model Number
TAC-CR-RFSDB (stub)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
31649
3.52052
42255
4.22255
4.52458
52662
5.52866
62870
6.53170
83779
104389
114795
1251102
1351102

Model Number
TAC-CR-RFSDR (regular)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
32866
3.32866
43674
4.23674
54482
5.54482
64482
6.85391
75391
85391
8.561103
961103
1061103
10.371118
1171118
1271118
1377124


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Chipping is prevented with the corner radius coating.
Adopting a wave-shaped blade provides for outstanding sharpness and strength and also promotes the discharge of cutting chips.
The provision of three rakes + R thinning demonstrates extremely good centripetal properties.
Using a combination of ultrafine particulate carbide + TiAℓN coat, it has superior wear resistance that allows for high-speed machining.

TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Straight Shank / Stub Model, Regular:Related Image
TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Straight Shank / Stub Model, Regular:Related Image

Grundlegende Informationen

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen Tool Material Type Carbid Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 140 Thinning Included

Technischer Support