• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, With Oil Holes / Stub, Regular

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, With Oil Holes / Stub, Regular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TAC-HRESDB
  • TAC-HRESDR
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Innenschmierung leitet die Späne effizient ab und verbessert die Lebensdauer des Werkzeugs
-Fähig zum Schneiden mit hohem Vorschub und hoher Geschwindigkeit von allgemeinem Stahl bis hin zu rostfreiem Stahl
-Durch die Annahme einer gewellten Schneide wird eine hervorragende Schärfe und Festigkeit erreicht, und fördert die Spanabfuhr
-Hochgeschwindigkeitsschneiden wird durch die Beibehaltung einer hervorragenden Festigkeit und Stabilität erreicht, indem die konische Form und die R-Typ-Ausdünnung angewendet werden
-Unterdrückt Ausbrüche durch die Anwendung der Fasenbehandlung an der Schulter
-Durch die Annahme von Durchmesser plus Toleranz ist es effektiv für die hochpräzise Fertigstellung von Löchern näher an der Lochtoleranz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, With Oil Holes / Stub, Regular:Related Image
Teilenummer
TAC-HRESDB4.2
TAC-HRESDB6.5
TAC-HRESDR3
TAC-HRESDR7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

92.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.224666+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

101.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.534798+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

84.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 328666+0.012 ~ +0.0020 ~ -0.008

128.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 753918+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, With Oil Holes / Stub, Regular:Related Image

Model Number
TAC-HRESDB (Stub)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
320626
3.320626
3.520626
424666
4.224666
4.524666
528666
5.528666
628666
6.534798
6.834798
734798
7.541798
7.841798
841798
8.5478910
9478910
10478910
10.35510212
115510212
125510212
136010714
[ ! ]Refer to >>Click here for information on the advantages of the diameter plus tolerance.

Model Number
TAC-HRESDR (Regular)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
328666
3.328666
3.528666
436746
4.236746
4.536746
544826
644826
6.553918
6.853918
753918
7.553918
7.853918
853918
106110310
127111812
137712414


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Internal lubrication enables cutting chips to be discharged efficiently and the lifetime of the tool is extended.
Capable of high-feed, high-speed cutting on everything from general steel to stainless steel.
Adopting a corrugated blade provides for outstanding sharpness and strength and also promotes the discharge of cutting chips.
With three rakes + R-model thinning, high-speed cutting is achieved due to outstanding strength and stability.
Chipping is prevented with a shoulder C-plane coating.
Adopting a diameter plus tolerance allows holes to be finished with high accuracy closer to the hole tolerance and fewer hole diameter minus values after regrinding.

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, With Oil Holes / Stub, Regular:Related Image

Grundlegende Informationen

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Kupfer Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole Included
Point Angle(°) 140 Thinning Included

Technischer Support