Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

TiAlN Coated Carbide Small-Diameter Drill, 0.01 mm / 0.05 mm Unit Diameter Designation Model

TiAlN Coated Carbide Small-Diameter Drill, 0.01 mm / 0.05 mm Unit Diameter Designation Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Ideal for high-precision small diameter drilling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated Carbide Small-Diameter Drill, 0.01 mm / 0.05 mm Unit Diameter Designation Model:Related Image
Teilenummer
TAC-MS-ESDR0.38
TAC-MS-ESDR0.39
TAC-MS-ESDR0.46
TAC-MS-ESDR0.49
TAC-MS-ESDR0.51
TAC-MS-ESDR0.53
TAC-MS-ESDR0.54
TAC-MS-ESDR0.59
TAC-MS-ESDR0.64
TAC-MS-ESDR0.65
TAC-MS-ESDR0.66
TAC-MS-ESDR0.67
TAC-MS-ESDR0.68
TAC-MS-ESDR0.72
TAC-MS-ESDR0.73
TAC-MS-ESDR0.74
TAC-MS-ESDR0.76
TAC-MS-ESDR0.79
TAC-MS-ESDR0.83
TAC-MS-ESDR0.84
TAC-MS-ESDR0.87
TAC-MS-ESDR0.88
TAC-MS-ESDR0.91
TAC-MS-ESDR0.92
TAC-MS-ESDR0.94
TAC-MS-ESDR0.98
TAC-MS-ESDR1.01
TAC-MS-ESDR1.02
TAC-MS-ESDR1.06
TAC-MS-ESDR1.08
TAC-MS-ESDR1.09
TAC-MS-ESDR1.12
TAC-MS-ESDR1.13
TAC-MS-ESDR1.14
TAC-MS-ESDR1.17
TAC-MS-ESDR1.18
TAC-MS-ESDR1.19
TAC-MS-ESDR1.22
TAC-MS-ESDR1.23
TAC-MS-ESDR1.25
TAC-MS-ESDR1.26
TAC-MS-ESDR1.28
TAC-MS-ESDR1.29
TAC-MS-ESDR1.31
TAC-MS-ESDR1.32
TAC-MS-ESDR1.33
TAC-MS-ESDR1.34
TAC-MS-ESDR1.35
TAC-MS-ESDR1.39
TAC-MS-ESDR1.42
TAC-MS-ESDR1.43
TAC-MS-ESDR1.44
TAC-MS-ESDR1.47
TAC-MS-ESDR1.48
TAC-MS-ESDR1.49
TAC-MS-ESDR1.52
TAC-MS-ESDR1.54
TAC-MS-ESDR1.56
TAC-MS-ESDR1.58
TAC-MS-ESDR1.59
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Point Angle
(°)
Thinning Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

24.97 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.386140None30 ~ -0.0100 ~ -0.006

24.97 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.396140None30 ~ -0.0100 ~ -0.006

24.97 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.467140None30 ~ -0.0100 ~ -0.006

24.97 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.497140None30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.72 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.517140None30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.72 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.537140None30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.72 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.547140None30 ~ -0.0100 ~ -0.006

21.75 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.597140None30 ~ -0.0100 ~ -0.006

21.75 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.647140None30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.13 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.657140None30 ~ -0.0100 ~ -0.006

21.75 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.667140None30 ~ -0.0100 ~ -0.006

21.75 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.677140None30 ~ -0.0100 ~ -0.006

21.75 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.687140None30 ~ -0.0100 ~ -0.006

21.75 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.728140None30 ~ -0.0100 ~ -0.006

21.75 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.738140None30 ~ -0.0100 ~ -0.006

21.75 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 0.748140None30 ~ -0.0100 ~ -0.006

21.75 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.768140None30 ~ -0.0100 ~ -0.006

21.75 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.798140None30 ~ -0.0100 ~ -0.006

21.75 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.8310140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

21.75 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.8410140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

21.75 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.8710140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

21.75 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.8810140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

21.75 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.9110140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

21.75 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.9210140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

21.75 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.9410140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

21.75 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.9810140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.0110140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.0210140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.0610140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.0810140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.0910140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.1210140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.1310140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.1410140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.1710140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.1810140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.1910140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.2210140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.2310140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.2510140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.2610140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.2810140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.2910140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.3110140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.3210140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.3310140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.3410140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.3510140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.3910140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.4210140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.4310140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.4410140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.4710140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.4810140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.4910140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5210140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5410140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 13 Arbeitstage 1.5610140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 13 Arbeitstage 1.5810140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

22.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5910140Included30 ~ -0.0100 ~ -0.006

Loading...

Spezifikationen

TiAlN Coated Carbide Small-Diameter Drill, 0.01 mm / 0.05 mm Unit Diameter Designation Model:Related Image

Model Number Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
TAC-MS-ESDR0.31 ~ 0.345383
0.35 ~ 0.396383
0.41 ~ 0.497383
0.51 ~ 0.597383
0.61 ~ 0.697383
0.71 ~ 0.798383
0.81 ~ 0.8910383
0.91 ~ 0.9910383
1.01 ~ 1.0910383
1.11 ~ 1.1910383
1.21 ~ 1.2910383
1.31 ~ 1.3910383
1.41 ~ 1.4910383
1.51 ~ 1.5910383
1.61 ~ 1.6912383
1.71 ~ 1.7912383
1.81 ~ 1.8912383
1.91 ~ 1.9912383
2.05 ~ 2.95
(0.05 mm increment designation)
12383
[ ! ]For the nominal diameter dimension / 0.1 mm designated increment size, select from TAC-ESDB / TAC-ESDR.
[ ! ]A diameter 2.05 - 2.95 mm has a 0.05 mm increment designation.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Ideal for high-precision small diameter drilling.
Shank diameters are unified at 3 mm, making chucking possible at high accuracy.
Using a combination of ultrafine particulate carbide + TiAℓN coating, it has superior wear resistance that allows for high-speed machining.

Grundlegende Informationen

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 38
Shank Type Schaftfräserschaft Coating Y/N Included Coating Type TiAlN
With/without Oil Hole None

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support