Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

TiAlN Coated Carbide Drill, Straight Shank / Stub Model

TiAlN Coated Carbide Drill, Straight Shank / Stub Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Standard high-quality carbide drill is available at affordable price

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated Carbide Drill, Straight Shank / Stub Model:Related Image
Teilenummer
TAC-SDB1
TAC-SDB1.1
TAC-SDB1.2
TAC-SDB1.3
TAC-SDB1.4
TAC-SDB1.5
TAC-SDB1.6
TAC-SDB1.7
TAC-SDB1.8
TAC-SDB1.9
TAC-SDB2
TAC-SDB2.1
TAC-SDB2.2
TAC-SDB2.3
TAC-SDB2.4
TAC-SDB2.5
TAC-SDB2.6
TAC-SDB2.8
TAC-SDB2.9
TAC-SDB3
TAC-SDB3.1
TAC-SDB3.2
TAC-SDB3.3
TAC-SDB3.4
TAC-SDB3.5
TAC-SDB3.6
TAC-SDB3.7
TAC-SDB3.8
TAC-SDB3.9
TAC-SDB4
TAC-SDB4.1
TAC-SDB4.2
TAC-SDB4.3
TAC-SDB4.4
TAC-SDB4.5
TAC-SDB4.6
TAC-SDB4.7
TAC-SDB4.8
TAC-SDB4.9
TAC-SDB5
TAC-SDB5.1
TAC-SDB5.2
TAC-SDB5.3
TAC-SDB5.5
TAC-SDB5.6
TAC-SDB5.7
TAC-SDB5.8
TAC-SDB5.9
TAC-SDB6
TAC-SDB6.2
TAC-SDB6.5
TAC-SDB6.7
TAC-SDB6.8
TAC-SDB6.9
TAC-SDB7
TAC-SDB7.5
TAC-SDB7.7
TAC-SDB8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Point Angle
(°)
Thinning Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

12.77 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1626118Included10 ~ -0.0100 ~ -0.010

12.77 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.1728118Included1.10 ~ -0.0100 ~ -0.010

13.33 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.2830118Included1.20 ~ -0.0100 ~ -0.010

13.33 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.3830118Included1.30 ~ -0.0100 ~ -0.010

13.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.4932118Included1.40 ~ -0.0100 ~ -0.010

13.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.5932118Included1.50 ~ -0.0100 ~ -0.010

13.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.61034118Included1.60 ~ -0.0100 ~ -0.010

13.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.71034118Included1.70 ~ -0.0100 ~ -0.010

13.07 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.81136118Included1.80 ~ -0.0100 ~ -0.010

13.07 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.91136118Included1.90 ~ -0.0100 ~ -0.010

14.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 21238118Included20 ~ -0.0100 ~ -0.010

14.86 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.11238118Included2.10 ~ -0.0100 ~ -0.010

14.12 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.21340118Included2.20 ~ -0.0100 ~ -0.010

14.86 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.31340118Included2.30 ~ -0.0100 ~ -0.010

16.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.41443118Included2.40 ~ -0.0100 ~ -0.010

15.30 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.51443118Included2.50 ~ -0.0100 ~ -0.010

15.32 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.61443118Included2.60 ~ -0.0100 ~ -0.010

17.60 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.81646118Included2.80 ~ -0.0100 ~ -0.010

17.82 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.91646118Included2.90 ~ -0.0100 ~ -0.010

17.70 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 31646118Included30 ~ -0.0100 ~ -0.010

19.01 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.11849118Included3.10 ~ -0.0120 ~ -0.012

21.05 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.21849118Included3.20 ~ -0.0120 ~ -0.012

20.01 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.31849118Included3.30 ~ -0.0120 ~ -0.012

22.08 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.42052118Included3.40 ~ -0.0120 ~ -0.012

21.59 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.52052118Included3.50 ~ -0.0120 ~ -0.012

24.30 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.62052118Included3.60 ~ -0.0120 ~ -0.012

24.30 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.72052118Included3.70 ~ -0.0120 ~ -0.012

25.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.82255118Included3.80 ~ -0.0120 ~ -0.012

25.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.92255118Included3.90 ~ -0.0120 ~ -0.012

25.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 42255118Included40 ~ -0.0120 ~ -0.012

27.36 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.12255118Included4.10 ~ -0.0120 ~ -0.012

25.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.22255118Included4.20 ~ -0.0120 ~ -0.012

28.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.32458118Included4.30 ~ -0.0120 ~ -0.012

29.77 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.42458118Included4.40 ~ -0.0120 ~ -0.012

27.70 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.52458118Included4.50 ~ -0.0120 ~ -0.012

29.78 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.62458118Included4.60 ~ -0.0120 ~ -0.012

28.30 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.72458118Included4.70 ~ -0.0120 ~ -0.012

31.67 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.82662118Included4.80 ~ -0.0120 ~ -0.012

31.68 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.92662118Included4.90 ~ -0.0120 ~ -0.012

29.51 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 52662118Included50 ~ -0.0120 ~ -0.012

30.70 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.12662118Included5.10 ~ -0.0120 ~ -0.012

40.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.22662118Included5.20 ~ -0.0120 ~ -0.012

40.39 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.32662118Included5.30 ~ -0.0120 ~ -0.012

39.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.52866118Included5.50 ~ -0.0120 ~ -0.012

44.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.62866118Included5.60 ~ -0.0120 ~ -0.012

44.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.72866118Included5.70 ~ -0.0120 ~ -0.012

44.81 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.82866118Included5.80 ~ -0.0120 ~ -0.012

45.45 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.92866118Included5.90 ~ -0.0120 ~ -0.012

42.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 62866118Included60 ~ -0.0120 ~ -0.012

55.39 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6.23170118Included6.20 ~ -0.0150 ~ -0.015

51.65 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6.53170118Included6.50 ~ -0.0150 ~ -0.015

64.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6.73170118Included6.70 ~ -0.0150 ~ -0.015

64.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6.83474118Included6.80 ~ -0.0150 ~ -0.015

64.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6.93474118Included6.90 ~ -0.0150 ~ -0.015

57.97 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 73474118Included70 ~ -0.0150 ~ -0.015

66.08 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 7.53474118Included7.50 ~ -0.0150 ~ -0.015

80.42 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 7.73779118Included7.70 ~ -0.0150 ~ -0.015

70.53 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 83779118Included80 ~ -0.0150 ~ -0.015

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated Carbide Drill, Straight Shank / Stub Model:Related Image

Model Number
TAC-SDB
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
1626
1.1728
1.2830
1.3830
1.4932
1.5932
1.61034
1.71034
1.81136
1.91136
21238
2.11238
2.21340
2.31340
2.41443
2.51443
2.61443
2.71646
2.81646
2.91646
31646
3.11849
3.21849
3.31849
3.42052
3.52052
3.62052
3.72052
3.82255
3.92255
42255
4.12255
4.22255
4.32458
4.42458
4.52458
4.62458
4.72458
4.82662
4.92662
52662
5.12662
5.22662
5.32662
5.42866
5.52866
5.62866
5.72866
5.82866
5.92866
62866
6.13170
6.23170
6.53170
6.63170
6.73170
6.83474
6.93474
73474
7.23474
7.53474
7.73779
83779


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


A general-purpose carbide drill that supports a wide range of applications.
High-speed cutting is supported with the use of the TiAℓN coating.

Grundlegende Informationen

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Carbid Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support