TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, With Corner Radius / Stub

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, With Corner Radius / Stub

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Schwache Wendel und großer Kerndurchmesser verbessern die Werkzeugsteifigkeit
-Erzielt hervorragende Festigkeit durch Verwendung einer geraden Schneide
-Schneidenausbrüche werden durch Eckenradiusbearbeitung unterdrückt, und Risse am Boden von Sacklöchern in Werkstücken werden ebenfalls unterdrückt
-Ideal für die Bearbeitung von hochhartem Stahl von HRC40 bis 60
-Es hat eine Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, With Corner Radius / Stub:Related Image
Teilenummer
TSC-CR-XESDR3
TSC-CR-XESDR3.5
TSC-CR-XESDR4
TSC-CR-XESDR4.2
TSC-CR-XESDR4.5
TSC-CR-XESDR5
TSC-CR-XESDR5.5
TSC-CR-XESDR6
TSC-CR-XESDR6.5
TSC-CR-XESDR6.8
TSC-CR-XESDR7
TSC-CR-XESDR8
TSC-CR-XESDR8.5
TSC-CR-XESDR9
TSC-CR-XESDR10
TSC-CR-XESDR10.3
TSC-CR-XESDR11
TSC-CR-XESDR13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

53.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3206260 ~ -0.0100 ~ -0.008

57.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.5206260 ~ -0.0120 ~ -0.008

57.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4246660 ~ -0.0120 ~ -0.008

57.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.2246660 ~ -0.0120 ~ -0.008

57.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.5246660 ~ -0.0120 ~ -0.008

53.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5286660 ~ -0.0120 ~ -0.008

60.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.5286660 ~ -0.0120 ~ -0.008

58.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6286660 ~ -0.0120 ~ -0.008

82.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.5347980 ~ -0.0150 ~ -0.009

82.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.8347980 ~ -0.0150 ~ -0.009

84.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7417980 ~ -0.0150 ~ -0.009

86.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8417980 ~ -0.0150 ~ -0.009

109.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.54789100 ~ -0.0150 ~ -0.009

120.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 94789100 ~ -0.0150 ~ -0.009

81.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104789100 ~ -0.0150 ~ -0.009

100.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.355102120 ~ -0.0180 ~ -0.011

102.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1155102120 ~ -0.0180 ~ -0.011

147.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1360107140 ~ -0.0180 ~ -0.011

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, With Corner Radius / Stub:Related Image

Model Number Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
TSC-CR-XESDR320626
3.520626
424666
4.224666
4.524666
528666
5.528666
628666
6.541798
6.841798
741798
841798
8.5478910
9478910
10478910
10.35510212
115510212
136010714


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed cutting.
Weak torsion and high core thickness enhance the rigidity of the tool.
Adopting a straight cutting edge achieves outstanding strength.
Chipping is prevented with corner radius coating, and cracks in the base of blind holes in the workpiece can also be avoided.
Ideal for machining HRC 40 – 60 high-hardness steel.

Grundlegende Informationen

work material Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Included With/without Oil Hole None Point Angle(°) 140
Thinning Included

Technischer Support