TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Stub Model, Regular

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Stub Model, Regular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TSC-XESDR
  • TSC-XESDM
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Schwacher Spiralwinkel und hoher Kerndurchmesser verbessern die Steifigkeit des Werkzeugs
-Erzielt eine hervorragende Festigkeit durch die Verwendung einer geraden Schneide
-Ideal für die Bearbeitung von hochharten Stählen von HRC40 bis 60
-Es hat eine Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Wirksam bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Stub Model, Regular:Related Image
Teilenummer
TSC-XESDM3
TSC-XESDM3.3
TSC-XESDM3.5
TSC-XESDM4
TSC-XESDM4.2
TSC-XESDM4.5
TSC-XESDM5
TSC-XESDM5.5
TSC-XESDM6
TSC-XESDM6.5
TSC-XESDM6.8
TSC-XESDM7
TSC-XESDM8
TSC-XESDM8.5
TSC-XESDM9
TSC-XESDM10
TSC-XESDM10.3
TSC-XESDM11
TSC-XESDM12
TSC-XESDM13
TSC-XESDR3
TSC-XESDR3.2
TSC-XESDR3.3
TSC-XESDR3.5
TSC-XESDR3.8
TSC-XESDR4
TSC-XESDR4.2
TSC-XESDR4.5
TSC-XESDR5
TSC-XESDR5.3
TSC-XESDR5.5
TSC-XESDR6
TSC-XESDR6.3
TSC-XESDR6.5
TSC-XESDR6.8
TSC-XESDR7
TSC-XESDR7.3
TSC-XESDR7.5
TSC-XESDR7.8
TSC-XESDR8
TSC-XESDR8.3
TSC-XESDR8.5
TSC-XESDR8.8
TSC-XESDR9
TSC-XESDR9.3
TSC-XESDR9.5
TSC-XESDR10
TSC-XESDR10.3
TSC-XESDR10.5
TSC-XESDR10.8
TSC-XESDR11
TSC-XESDR11.5
TSC-XESDR12
TSC-XESDR12.5
TSC-XESDR13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

66.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3286660 ~ -0.0140 ~ -0.008

78.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.3286660 ~ -0.0180 ~ -0.008

74.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.5286660 ~ -0.0180 ~ -0.008

77.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4367460 ~ -0.0180 ~ -0.008

89.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.2367460 ~ -0.0180 ~ -0.008

115.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.5367460 ~ -0.0180 ~ -0.008

85.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5448260 ~ -0.0180 ~ -0.008

147.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.5448260 ~ -0.0180 ~ -0.008

102.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6448260 ~ -0.0180 ~ -0.008

146.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.5539180 ~ -0.0220 ~ -0.009

161.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.8539180 ~ -0.0220 ~ -0.009

104.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7539180 ~ -0.0220 ~ -0.009

116.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8539180 ~ -0.0220 ~ -0.009

169.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.561103100 ~ -0.0220 ~ -0.009

132.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 961103100 ~ -0.0220 ~ -0.009

90.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061103100 ~ -0.0220 ~ -0.009

123.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.371118120 ~ -0.0270 ~ -0.011

96.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1171118120 ~ -0.0270 ~ -0.011

103.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1271118120 ~ -0.0270 ~ -0.011

115.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1377124140 ~ -0.0270 ~ -0.011

48.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3206260 ~ -0.0140 ~ -0.008

55.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.2206260 ~ -0.0180 ~ -0.008

55.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.3206260 ~ -0.0180 ~ -0.008

55.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.5206260 ~ -0.0180 ~ -0.008

55.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.8226260 ~ -0.0180 ~ -0.008

49.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4246660 ~ -0.0180 ~ -0.008

62.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.2246660 ~ -0.0180 ~ -0.008

62.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.5246660 ~ -0.0180 ~ -0.008

63.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5286660 ~ -0.0180 ~ -0.008

79.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.3286660 ~ -0.0180 ~ -0.008

79.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.5286660 ~ -0.0180 ~ -0.008

75.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6286660 ~ -0.0180 ~ -0.008

85.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.3307980 ~ -0.0220 ~ -0.009

85.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.5307980 ~ -0.0220 ~ -0.009

89.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.8347980 ~ -0.0220 ~ -0.009

79.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7347980 ~ -0.0220 ~ -0.009

93.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.3347980 ~ -0.0220 ~ -0.009

93.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.5347980 ~ -0.0220 ~ -0.009

98.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.8417980 ~ -0.0220 ~ -0.009

87.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8417980 ~ -0.0220 ~ -0.009

103.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.34789100 ~ -0.0220 ~ -0.009

103.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.54789100 ~ -0.0220 ~ -0.009

107.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.84789100 ~ -0.0220 ~ -0.009

94.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 94789100 ~ -0.0220 ~ -0.009

116.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9.34789100 ~ -0.0220 ~ -0.009

116.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9.54789100 ~ -0.0220 ~ -0.009

110.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104789100 ~ -0.0220 ~ -0.009

83.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.350102120 ~ -0.0270 ~ -0.011

80.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.550102120 ~ -0.0270 ~ -0.011

86.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.850102120 ~ -0.0270 ~ -0.011

125.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1150102120 ~ -0.0270 ~ -0.011

86.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.555102120 ~ -0.0270 ~ -0.011

128.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1255102120 ~ -0.0270 ~ -0.011

89.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12.555112140 ~ -0.0270 ~ -0.011

145.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1360112140 ~ -0.0270 ~ -0.011

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Stub Model, Regular:Related Image

Model Number
TSC-XESDR (Stub)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
320626
3.220626
3.320626
3.520626
3.822626
424666
4.224666
4.524666
528666
5.328666
5.528666
628666
6.330798
6.530798
6.834798
734798
7.334798
7.534798
7.841798
841798
8.3478910
8.5478910
8.8478910
9478910
9.3478910
9.5478910
10478910
10.35010212
10.55010212
10.85010212
115010212
11.55510212
125510212
12.55511214
136011214

Model Number
TSC-XESDM (Regular)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
328666
3.328666
3.528666
436746
4.236746
4.536746
544826
5.544826
644826
6.553918
6.853918
753918
853918
8.56110310
96110310
106110310
10.37111812
117111812
127111812
137712414


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, realizing a longer operational life and ideal for high speed cutting.
Weak torsion and high core thickness enhance the rigidity of the tool.
Adopting a straight cutting edge achieves outstanding strength.
Ideal for machining HRC 40 ~ 60 high-hardness steel.

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Stub Model, Regular:Related Image

Grundlegende Informationen

work material Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Included With/without Oil Hole None Point Angle(°) 140
Thinning Included

Technischer Support