• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Straight Shank / Stub, Regular

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Straight Shank / Stub, Regular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TSC-XSDR
  • TSC-XSDM
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Schwacher Spiralwinkel und hoher Kerndurchmesser verbessern die Werkzeugsteifigkeit
-Erzielt eine hervorragende Festigkeit durch Verwendung einer geraden Schneide
-Ideal für die Bearbeitung von hochharten Stählen von HRC40 bis 60
-Es hat eine Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Wirksam bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Straight Shank / Stub, Regular:Related Image
Teilenummer
TSC-XSDM3
TSC-XSDM3.3
TSC-XSDM3.5
TSC-XSDM4
TSC-XSDM4.2
TSC-XSDM4.5
TSC-XSDM5
TSC-XSDM5.5
TSC-XSDM6
TSC-XSDM6.5
TSC-XSDM6.8
TSC-XSDM7
TSC-XSDM8
TSC-XSDM8.5
TSC-XSDM9
TSC-XSDM10
TSC-XSDM10.3
TSC-XSDM11
TSC-XSDM12
TSC-XSDM13
TSC-XSDR3
TSC-XSDR3.3
TSC-XSDR3.5
TSC-XSDR4
TSC-XSDR4.2
TSC-XSDR4.5
TSC-XSDR5
TSC-XSDR5.5
TSC-XSDR6
TSC-XSDR6.5
TSC-XSDR6.8
TSC-XSDR7
TSC-XSDR8
TSC-XSDR8.5
TSC-XSDR9
TSC-XSDR10
TSC-XSDR10.3
TSC-XSDR11
TSC-XSDR12
TSC-XSDR13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

53.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3286630 ~ -0.0140 ~ -0.006

55.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.328663.30 ~ -0.0180 ~ -0.008

54.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.528663.50 ~ -0.0180 ~ -0.008

60.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4347340 ~ -0.0180 ~ -0.008

55.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.234734.20 ~ -0.0180 ~ -0.008

71.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.534734.50 ~ -0.0180 ~ -0.008

84.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5347350 ~ -0.0180 ~ -0.008

99.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.538765.50 ~ -0.0180 ~ -0.008

97.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6418160 ~ -0.0180 ~ -0.008

112.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.541816.50 ~ -0.0220 ~ -0.009

117.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.843836.80 ~ -0.0220 ~ -0.009

97.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7438370 ~ -0.0220 ~ -0.009

117.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8489080 ~ -0.0220 ~ -0.009

136.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.553968.50 ~ -0.0220 ~ -0.009

111.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9559890 ~ -0.0220 ~ -0.009

88.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1060105100 ~ -0.0220 ~ -0.009

108.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.36611210.30 ~ -0.0270 ~ -0.011

140.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1168114110 ~ -0.0270 ~ -0.011

104.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1273121120 ~ -0.0270 ~ -0.011

93.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1378137130 ~ -0.0270 ~ -0.011

46.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3164630 ~ -0.0140 ~ -0.006

57.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.318523.30 ~ -0.0180 ~ -0.008

55.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.520523.50 ~ -0.0180 ~ -0.008

51.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4225540 ~ -0.0180 ~ -0.008

68.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.222554.20 ~ -0.0180 ~ -0.008

66.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.524584.50 ~ -0.0180 ~ -0.008

80.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5266250 ~ -0.0180 ~ -0.008

99.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.528665.50 ~ -0.0180 ~ -0.008

92.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6286660 ~ -0.0180 ~ -0.008

104.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.531706.50 ~ -0.0220 ~ -0.009

111.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.834746.80 ~ -0.0220 ~ -0.009

82.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7347470 ~ -0.0220 ~ -0.009

104.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8377980 ~ -0.0220 ~ -0.009

120.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.537798.50 ~ -0.0220 ~ -0.009

97.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9408490 ~ -0.0220 ~ -0.009

123.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104389100 ~ -0.0220 ~ -0.009

150.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.3438910.30 ~ -0.0270 ~ -0.011

117.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 114795110 ~ -0.0270 ~ -0.011

141.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1251102120 ~ -0.0270 ~ -0.011

126.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1351102130 ~ -0.0270 ~ -0.011

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Straight Shank / Stub, Regular:Related Image

Model Number
TSC-XSDR (Stub)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
31646
3.31852
3.52052
42255
4.22255
4.52458
52662
5.52866
62866
6.53170
6.83474
73474
83779
8.53779
94084
104389
10.34389
114795
1251102
1351102

Model Number
TSC-XSDM (Regular)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
32866
3.32866
3.52866
43473
4.23473
4.53473
53473
5.53876
64181
6.54181
6.84383
74383
84890
8.55396
95598
1060105
10.366112
1168114
1273121
1378137


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed cutting.
Weak torsion and high core thickness enhance the rigidity of the tool.
Adopting a straight cutting edge achieves outstanding strength.
Ideal for machining HRC 40 – 60 high-hardness steel.

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Straight Shank / Stub, Regular:Related Image

Grundlegende Informationen

work material Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel Tool Material Type Carbid Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included With/without Oil Hole None Point Angle(°) 140
Thinning Included

Technischer Support