TiAlN Coated Carbide Stepped Drill, For Bolt Drilling / For Drilling Pilot Holes for Screws, with Chamfering Blade

TiAlN Coated Carbide Stepped Drill, For Bolt Drilling / For Drilling Pilot Holes for Screws, with Chamfering Blade

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TAC-SF-SDR
  • TAC-SC-SDR
  • Mengenrabatt
(DLC-SC-SDR)
-Das Bohren und Senken von Löchern für Schrauben kann in einem Arbeitsgang erfolgen, wodurch eine hocheffiziente Bearbeitung erreicht wird (Senker-Typ)
-Da Entlastungslöcher gleichzeitig mit dem Bohren von Pilotlöchern für Powerstrips gebohrt werden können, ist es ideal für das Bohren von Pilotlöchern in dicken Platten, die eine Entlastung benötigen (Einschnitt-Typ)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated Carbide Stepped Drill, For Bolt Drilling / For Drilling Pilot Holes for Screws, with Chamfering Blade:Related Image
Teilenummer
TAC-SC-SDR3.4-8
TAC-SC-SDR3.4-12
TAC-SC-SDR4.3-10
TAC-SC-SDR4.3-15
TAC-SC-SDR5.1-12
TAC-SC-SDR5.1-18
TAC-SC-SDR6.8-16
TAC-SC-SDR6.8-24
TAC-SC-SDR8.5-20
TAC-SC-SDR8.5-30
TAC-SC-SDR10.3-24
TAC-SC-SDR10.3-36
TAC-SF-SDR3.4-8
TAC-SF-SDR3.4-10
TAC-SF-SDR3.4-12
TAC-SF-SDR3.4-15
TAC-SF-SDR4.3-10
TAC-SF-SDR4.5-12
TAC-SF-SDR4.5-22
TAC-SF-SDR5.1-12
TAC-SF-SDR5.1-18
TAC-SF-SDR5.5-17
TAC-SF-SDR5.5-28
TAC-SF-SDR6.6-20
TAC-SF-SDR6.6-33
TAC-SF-SDR6.8-16
TAC-SF-SDR8.5-30
TAC-SF-SDR9-28
TAC-SF-SDR9-42
TAC-SF-SDR10.3-36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Step Length ℓ
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter Use Major Diameter D1
(φ)
Applicable Screw Size

74.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.42173860 ~ -0.0140 ~ -0.008-6M4

74.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.425771260 ~ -0.0140 ~ -0.008-6M4

80.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.326791070 ~ -0.0140 ~ -0.009-7M5

80.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.331841570 ~ -0.0140 ~ -0.009-7M5

91.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.130841280 ~ -0.0140 ~ -0.009-8M6

91.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.136901880 ~ -0.0140 ~ -0.009-8M6

107.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.8409616100 ~ -0.0180 ~ -0.009-10M8

107.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.84810424100 ~ -0.0180 ~ -0.009-10M8

82.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.55011220120 ~ -0.0180 ~ -0.011-12M10

90.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.56012230120 ~ -0.0180 ~ -0.011-12M10

94.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.36012424140 ~ -0.0220 ~ -0.011-14M12

121.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.37213636140 ~ -0.0220 ~ -0.011-14M12

70.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.42173860 ~ -0.0140 ~ -0.008Cutting6-

79.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.42175106.50 ~ -0.0140 ~ -0.009For Spot Facing6.5-

70.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.425771260 ~ -0.0140 ~ -0.009Cutting6-

95.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.42580156.50 ~ -0.0140 ~ -0.009For Spot Facing6.5-

70.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.326791070 ~ -0.0140 ~ -0.009Cutting7-

92.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.525741280 ~ -0.0140 ~ -0.009For Spot Facing8-

118.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.535842280 ~ -0.0140 ~ -0.009For Spot Facing8-

91.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.130841280 ~ -0.0140 ~ -0.009Cutting8-

91.87 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 5.136901880 ~ -0.0140 ~ -0.009Cutting8-

106.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.52979179.50 ~ -0.0140 ~ -0.009For Spot Facing9.5-

141.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.54090289.50 ~ -0.0140 ~ -0.009For Spot Facing9.5-

173.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.6329120110 ~ -0.0180 ~ -0.011For Spot Facing11-

193.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.64510433110 ~ -0.0180 ~ -0.011For Spot Facing11-

107.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.8409616100 ~ -0.0180 ~ -0.009Cutting10-

90.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.56012230120 ~ -0.0180 ~ -0.011Cutting12-

157.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 94710828140 ~ -0.0180 ~ -0.011For Spot Facing14-

181.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 96512242140 ~ -0.0180 ~ -0.011For Spot Facing14-

121.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.37213636140 ~ -0.0220 ~ -0.011Cutting14-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated Carbide Stepped Drill, For Bolt Drilling / For Drilling Pilot Holes for Screws, with Chamfering Blade:Related Image

Model Number
TAC-SF-SDR (For bolt hole drilling)
  Step Length
Large Diameter
D1
Groove Length
ℓ1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Tip Diameter
D
Counterbore
Type
3.4106.521756.5
156.525806.5
4.512825748
22835848
5.5179.529799.5
289.540909.5
6.62011329111
33114510411
928144710814
42146512214
Cutting
Type
3.48621736
12625776
4.310726797
5.112830848
18836908
6.81610409610
8.520125011212
30126012212
10.336147213614

Tip Diameter DTolerance (h8)
3.4 ~ 5.50
-0.014
6.6 ~ 90
-0.018
10.30
-0.022

Shank Diameter dTolerance (h6)
60
-0.008
6.5 ~ 100
-0.009
11~ 140
-0.011

Model Number
TAC-SC-SDR (For screw tap hole drilling)
Tip Diameter
D
Step Length
Large Diameter
D1
Groove Length
ℓ1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Applicable Screw Size
3.48621736M4
12625776M4
4.310726797M5
15731847M5
5.112830848M6
18836908M6
6.81610409610M8
24104810410M8
8.520125011212M10
30126012212M10
10.324146012414M12
36147213614M12

Tip Diameter DTolerance (h8)
3.4 ~ 5.10
-0.014
6.8 / 8.50
-0.018
10.30
-0.022

Shank Diameter dTolerance (h6)
60
-0.008
7 ~ 100
-0.009
12 / 140
-0.011


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Boring and counterboring processes when drilling bolt holes can be done in a single step to realize a high-efficiency process. (Counterbore Model)
When drilling pilot tap holes, a relief hole can be drilled at the same time, which is ideal for drilling pilot holes in thick sheet metal to provide scrap clearance. (Cutting Model)

Designed for very frequent drilling of pilot holes for M4 – M12 metric coarse thread.
High-efficiency hole drilling is achieved by reducing the chamfering process.

TiAlN Coated Carbide Stepped Drill, For Bolt Drilling / For Drilling Pilot Holes for Screws, with Chamfering Blade:Related Image

Grundlegende Informationen

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Carbid Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 140 Thinning Included

Technischer Support