• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Carbide NC Spot Drill

Carbide NC Spot Drill

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
The non-coated design allows the edge of the tip to stand, achieving the high cut-off performance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide NC Spot Drill:Related Image
Teilenummer
SEC-NCSPD0.3
SEC-NCSPD0.6
SEC-NCSPD0.9
SEC-NCSPD1.2
SEC-NCSPD1.5
SEC-NCSPD2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Tip Diameter D Tip Core Thickness Groove Length ℓ

48.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.30.040.9

47.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.60.041.8

46.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.90.90.062.7

45.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.21.20.13.6

43.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.51.50.134.5

43.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 220.256

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide NC Spot Drill:Related Image

Model Number Center ThicknessLength Under Neck
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
SEC-NCSPD0.30.040.9403
0.60.041.8
0.90.062.7
1.20.13.6
1.50.134.5
20.256


For cutting conditions, refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The non-coated design allows the edge of the tip to stand, achieving a high cut-off performance.
Ideal for high-accuracy spot drilling.

Grundlegende Informationen

Use Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Carbid Coating Presence None
Shank Diameter (d) 3 Overall Length L 40 Diameter Tolerance h6
Tolerance of Shank Diameter h6

Technischer Support