Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TA-CTDAR1 |
TA-CTDAR2 |
TA-CTDAR3 |
TA-CTDAR4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (mm) | Shank Diameter (d) | Overall Length L | Groove Length ℓ | R Size ( R ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 4 | 37(35) | 3.7 – 4.0 (3.3 – 3.6) | 4.8(3.9) | |
12.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 6 | 45 | 5.4 – 5.8 | 5.8 | |
18.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 8 | 56 | 8.0 – 8.5 | 9.6 | |
17.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 10 | 60 | 10.0 – 10.6 | 10 |
Loading...
Diameter D | Radius R | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
1 | 4.8(3.9) | 3.7〜4.0(3.3〜3.6) | 37(35) | 4 |
2 | 5.8 | 5.0〜5.4(5.4〜5.8) | 42(45) | 5(6) |
3 | 9.6(8) | 8.0〜 8.5 | 56(50) | 8 |
4 | 10 | 10.0〜10.6 | 60(55) | 10 |
Use | Zentrierung (Positionierung) | Work Material | General Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Single Blade / Double Blade | Double Blade |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Availability | None | Tool Material Type | High-Speed Steel | Coating Presence | Included |
Coating Type | TiAlN | Diameter Tolerance | k12 | Tolerance of Shank Diameter | h7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(mm)
Shank Diameter (d)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften