Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G-CS3M6.3 |
G-CS3M8.3 |
G-CS3M10.4 |
G-CS3M12.4 |
G-CS3M16.5 |
G-CS3M20.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (mm) | Shank Diameter (d) | Tip Diameter D | Overall Length L | Chamfering Hole Diameter Range | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.3 | 5 | 1.5 | 45 | 2.5 – 6.3 | |
25.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.3 | 6 | 2 | 50 | 3.0 – 8.3 | |
27.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10.4 | 6 | 2.5 | 50 | 3.5 – 10.4 | |
30.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12.4 | 8 | 2.8 | 56 | 3.8 – 12.4 | |
36.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16.5 | 10 | 3.2 | 60 | 4.2 – 16.5 | |
40.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20.5 | 10 | 3.5 | 63 | 4.5 – 20.5 |
Loading...
Model Number | Diameter D | Tip Diameter D1 | Chamfering Hole Diameter Range | Overall Length L | Shank Diameter d |
G-CS3M | 6.3 | 1.5 | 2.5 ~ 6.3 | 45 | 5 |
8.3 | 2 | 3.0 ~ 8.3 | 50 | 6 | |
10.4 | 2.5 | 3.5 ~ 10.4 | 50 | 6 | |
12.4 | 2.8 | 3.8 ~ 12.4 | 56 | 8 | |
16.5 | 3.2 | 4.2 ~ 16.5 | 60 | 10 | |
20.5 | 3.5 | 4.5 ~ 20.5 | 63 | 10 |
Use | Lochfasen | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Single Blade / Double Blade | Single Blade |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Availability | None | Tool Material Type | High-Speed Steel | Coating Presence | Included |
Coating Type | TiN | Diameter Tolerance | h9 | Tolerance of Shank Diameter | f11 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(mm)
Shank Diameter (d)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften