• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, with Holes / 90°

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, with Holes / 90°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
It is effective in hole chamfering and deburring of light metals.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, with Holes / 90°:Related Image

General Steel
(SS Material)

Alloy Steel
(SCM)

Heat-Treated
Steel
(~45HRC)

High-Hardness
Steel
(50 HRC~)

Tool Steel
(SKD,SKS)

Stainless
Steel
(SUS)

Cast Iron
(FC,FCD)

Aluminum
(Al)

Copper
(Cu)

  

◎ = Optimum ○ = Suitable
Teilenummer
TA-CSHM10
TA-CSHM15
TA-CSHM20
TA-CSHM25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Chamfering Hole Diameter Range

22.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106452 – 5

32.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 158556 ~ 14

36.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2010638 ~ 18

55.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25127210 ~ 23

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, with Holes / 90°:Related Image

Model Number
TA-CSHM
Diameter
D
Chamfering
Hole Diameter Range
Overall Length
L
Shank Diameter
d
102 ~ 5456
156 ~ 14558
208 ~ 186310
2510 ~ 237212

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Use Lochfasen Work Material General Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Coating Presence Included
Coating Type TiAlN Diameter Tolerance + 0.05 – 0 Tolerance of Shank Diameter h9

Technischer Support