Reamers with high versatility are available at affordable prices
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
SPR-1 |
SPR-1.5 |
SPR-2 |
SPR-2.5 |
SPR-3 |
SPR-3.5 |
SPR-4 |
SPR-4.5 |
SPR-5 |
SPR-5.5 |
SPR-6 |
SPR-6.5 |
SPR-7 |
SPR-7.5 |
SPR-8 |
SPR-8.5 |
SPR-9 |
SPR-9.5 |
SPR-10 |
SPR-11 |
SPR-12 |
SPR-13 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter Tolerance (mm) | Shank Diameter d (mm) | Tolerance of Shank Diameter | Number of Flutes (Sheet(s)) | Overall Length L (mm) | Length Under Neck ℓ1 (mm) | Chamfer Length T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 15 | 0.006 ~ 0.002 | 1 | 0 ~ -0.014 | 4 | 38 | - | 0.19 ~ 0.29 | |
16.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 20 | 0.006 ~ 0.002 | 1.5 | 0 ~ -0.014 | 6 | 43 | - | 0.23 ~ 0.35 | |
16.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 25 | 0.006 ~ 0.002 | 2 | 0 ~ -0.014 | 6 | 49 | - | 0.32 ~ 0.48 | |
16.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 25 | 0.006 ~ 0.002 | 2.5 | 0 ~ -0.014 | 6 | 57 | - | 0.4 ~ 0.6 | |
15.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 25 | 0.006 ~ 0.002 | 3 | 0 ~ -0.014 | 6 | 57 | - | 0.49 ~ 0.73 | |
16.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 30 | 0.009 ~ 0.004 | 3.5 | 0 ~ -0.018 | 6 | 57 | - | 0.57 ~ 0.85 | |
17.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 24 | 0.009 ~ 0.004 | 4 | 0 ~ -0.018 | 6 | 75 | 51 | 0.6 ~ 0.9 | |
18.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 25 | 0.009 ~ 0.004 | 4.5 | 0 ~ -0.018 | 6 | 80 | 55 | 0.6 ~ 0.9 | |
18.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 26 | 0.009 ~ 0.004 | 5 | 0 ~ -0.018 | 6 | 86 | 60 | 0.6 ~ 0.9 | |
19.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 27 | 0.009 ~ 0.004 | 5.5 | 0 ~ -0.018 | 6 | 93 | 66 | 0.6 ~ 0.9 | |
19.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 28 | 0.009 ~ 0.004 | 6 | 0 ~ -0.018 | 6 | 101 | 73 | 0.6 ~ 0.9 | |
19.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 28 | 0.012 ~ 0.006 | 6 | 0 ~ -0.018 | 6 | 101 | 73 | 0.6 ~ 0.9 | |
19.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 31 | 0.012 ~ 0.006 | 7 | 0 ~ -0.022 | 6 | 109 | 80 | 0.6 ~ 0.9 | |
21.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.5 | 31 | 0.012 ~ 0.006 | 7 | 0 ~ -0.022 | 6 | 109 | 80 | 0.7 ~ 1.05 | |
21.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 33 | 0.012 ~ 0.006 | 8 | 0 ~ -0.022 | 6 | 117 | 86 | 0.7 ~ 1.05 | |
23.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.5 | 33 | 0.012 ~ 0.006 | 8 | 0 ~ -0.022 | 6 | 117 | 86 | 0.7 ~ 1.05 | |
23.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 36 | 0.012 ~ 0.006 | 9 | 0 ~ -0.022 | 6 | 125 | 91 | 0.7 ~ 1.05 | |
26.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.5 | 36 | 0.012 ~ 0.006 | 9 | 0 ~ -0.022 | 6 | 125 | 91 | 0.7 ~ 1.05 | |
26.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 38 | 0.012 ~ 0.006 | 10 | 0 ~ -0.022 | 6 | 133 | 99 | 0.7 ~ 1.05 | |
29.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 38 | 0.015 ~ 0.007 | 10 | 0 ~ -0.022 | 6 | 133 | 99 | 0.8 ~ 1.2 | |
33.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 44 | 0.015 ~ 0.007 | 12 | 0 ~ -0.027 | 6 | 151 | 106 | 0.8 ~ 1.2 | |
39.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 44 | 0.015 ~ 0.007 | 12 | 0 ~ -0.027 | 8 | 151 | 106 | 0.8 ~ 1.2 |
Loading...
Model Number | Chamfer Length T | Blade Length ℓ | Length Under Neck ℓ1 | Overall Length L | Shank Diameter d | Number of Flutes | |
Flute Diameter D | |||||||
SPR | 1. | 0.19 ~ 0.29 | 15 | - | 38 | 1. | 4 |
1.5 | 0.23 ~ 0.35 | 20 | - | 43 | 1.5 | 6 | |
2. | 0.32 ~ 0.48 | 25 | - | 49 | 2. | 6 | |
2.5 | 0.4 ~ 0.6 | 25 | - | 57 | 2.5 | 6 | |
3. | 0.49 ~ 0.73 | 25 | - | 57 | 3. | 6 | |
3.5 | 0.57 ~ 0.85 | 30 | - | 57 | 3.5 | 6 | |
4. | 0.6 ~ 0.9 | 24 | 51 | 75 | 4. | 6 | |
4.5 | 0.6 ~ 0.9 | 25 | 55 | 80 | 4.5 | 6 | |
5. | 0.6 ~ 0.9 | 26 | 60 | 86 | 5. | 6 | |
5.5 | 0.6 ~ 0.9 | 27 | 66 | 93 | 5.5 | 6 | |
6. | 0.6 ~ 0.9 | 28 | 73 | 101 | 6. | 6 | |
6.5 | 0.6 ~ 0.9 | 28 | 73 | 101 | 6. | 6 | |
7. | 0.6 ~ 0.9 | 31 | 80 | 109 | 7. | 6 | |
7.5 | 0.7 ~ 1.05 | 31 | 80 | 109 | 7. | 6 | |
8. | 0.7 ~ 1.05 | 33 | 86 | 117 | 8. | 6 | |
8.5 | 0.7 ~ 1.05 | 33 | 86 | 117 | 8. | 6 | |
9. | 0.7 ~ 1.05 | 36 | 91 | 125 | 9. | 6 | |
9.5 | 0.7 ~ 1.05 | 36 | 91 | 125 | 9. | 6 | |
10. | 0.7 ~ 1.05 | 38 | 99 | 133 | 10. | 6 | |
11. | 0.8 ~ 1.2 | 38 | 99 | 133 | 10. | 6 | |
12. | 0.8 ~ 1.2 | 44 | 106 | 151 | 12. | 6 | |
13. | 0.8 ~ 1.2 | 44 | 106 | 151 | 12. | 8 |
Shank type | Schaftfräserschaft | Work Material | General Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Coating Presence | None |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spiralform | Base-Blade Availability | None | Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel |
FPTOOLS
Standardpreis 27.31 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 23.79 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
GUHRING
Standardpreis 33.05 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
EIKOSHA
Standardpreis 38.85 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
OKAZAKI SEIKO
Standardpreis 29.06 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
OKAZAKI SEIKO
Standardpreis 56.76 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 25.16 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.