Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
For the smooth guidance, it is given the tooth gradient of 1°.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter Tolerance (mm) | Shank Diameter d (mm) | Number of Flutes (Sheet(s)) | Overall Length L (mm) | Chamfer Length T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 30 | 0.002 ~ 0.007 | 3 | 4 | 60 | 6 | |
40.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.01 | 30 | 0 ~ 0.005 | 3 | 4 | 60 | 6 | |
40.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.02 | 30 | 0 ~ 0.005 | 3 | 4 | 60 | 6 | |
40.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.03 | 30 | 0 ~ 0.005 | 3 | 4 | 60 | 6 | |
40.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.05 | 30 | 0 ~ 0.005 | 3 | 4 | 60 | 6 | |
40.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.06 | 30 | 0 ~ 0.005 | 3 | 4 | 60 | 6 | |
40.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.07 | 30 | 0 ~ 0.005 | 3 | 4 | 60 | 6 | |
31.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.1 | 30 | 0.002 ~ 0.007 | 3 | 4 | 60 | 6 | |
31.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.2 | 30 | 0.002 ~ 0.007 | 3 | 4 | 60 | 6 | |
31.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.3 | 35 | 0.002 ~ 0.007 | 3 | 4 | 65 | 7 | |
31.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.4 | 35 | 0.002 ~ 0.007 | 3 | 4 | 65 | 7 | |
31.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.5 | 35 | 0.002 ~ 0.007 | 3 | 4 | 65 | 7 | |
31.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.6 | 35 | 0.002 ~ 0.007 | 3 | 4 | 65 | 7 | |
31.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.7 | 35 | 0.002 ~ 0.007 | 3 | 4 | 65 | 7 | |
31.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.8 | 35 | 0.002 ~ 0.007 | 3 | 4 | 65 | 7 | |
27.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.9 | 40 | 0.002 ~ 0.007 | 3 | 6 | 72 | 8 | |
23.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 40 | 0.002 ~ 0.007 | D | 6 | 72 | 8 | |
30.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.01 | 40 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 72 | 8 | |
30.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.02 | 40 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 72 | 8 | |
30.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.03 | 40 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 72 | 8 | |
30.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.04 | 40 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 72 | 8 | |
30.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.05 | 40 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 72 | 8 | |
30.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.06 | 40 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 72 | 8 | |
30.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.07 | 40 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 72 | 8 | |
23.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.1 | 40 | 0.004 ~ 0.009 | D | 6 | 72 | 8 | |
23.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.2 | 40 | 0.004 ~ 0.009 | D | 6 | 75 | 8 | |
23.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.4 | 40 | 0.004 ~ 0.009 | D | 6 | 75 | 8 | |
23.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.5 | 40 | 0.004 ~ 0.009 | D | 6 | 75 | 8 | |
23.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.6 | 40 | 0.004 ~ 0.009 | D | 6 | 75 | 8 | |
23.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.7 | 40 | 0.004 ~ 0.009 | D | 6 | 80 | 8 | |
23.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.8 | 40 | 0.004 ~ 0.009 | D | 6 | 80 | 8 | |
23.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.9 | 40 | 0.004 ~ 0.009 | D | 6 | 80 | 8 | |
30.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.95 | 40 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 80 | 8 | |
30.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.96 | 40 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 80 | 8 | |
30.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.97 | 40 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 80 | 8 | |
30.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.98 | 40 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 80 | 8 | |
30.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.99 | 40 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 80 | 8 | |
23.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 40 | 0.004 ~ 0.009 | D | 6 | 80 | 8 | |
30.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.01 | 40 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 80 | 8 | |
30.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.02 | 40 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 80 | 8 | |
30.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.03 | 40 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 80 | 8 | |
30.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.04 | 40 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 80 | 8 | |
30.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.05 | 40 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 80 | 8 | |
30.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.09 | 40 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 80 | 8 | |
23.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.1 | 40 | 0.004 ~ 0.009 | D | 6 | 80 | 8 | |
23.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.2 | 45 | 0.004 ~ 0.009 | D | 6 | 85 | 9 | |
23.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.3 | 45 | 0.004 ~ 0.009 | D | 6 | 85 | 9 | |
23.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.4 | 45 | 0.004 ~ 0.009 | D | 6 | 85 | 9 | |
23.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.5 | 45 | 0.004 ~ 0.009 | D | 6 | 85 | 9 | |
25.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.6 | 45 | 0.004 ~ 0.009 | D | 6 | 85 | 9 | |
25.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.7 | 45 | 0.004 ~ 0.009 | D | 6 | 90 | 9 | |
25.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.8 | 45 | 0.004 ~ 0.009 | D | 6 | 90 | 9 | |
25.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.9 | 45 | 0.004 ~ 0.009 | D | 6 | 90 | 9 | |
31.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.98 | 45 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 90 | 9 | |
25.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5 | 45 | 0.004 ~ 0.009 | D | 6 | 90 | 9 | |
31.98 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5.01 | 45 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 90 | 9 | |
31.98 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5.02 | 45 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 90 | 9 | |
31.98 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5.03 | 45 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 90 | 9 | |
31.98 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5.04 | 45 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 90 | 9 | |
31.98 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5.05 | 45 | 0 ~ 0.005 | D | 6 | 90 | 9 |
Loading...
Flute Diameter D 0.01 mm Increment Designation | Chamfer Length T | Blade Length ℓ | Overall Length L | Number of Flutes |
2.01~2.09 | 6 | 30 | 60 | 4 |
3.01~3.09 | 8 | 40 | 72 | 6 |
3.95~3.99 | 8 | 40 | 80 | 6 |
4.01~4.09 | 8 | 40 | 80 | 6 |
4.95~4.99 | 9 | 45 | 90 | 6 |
5.01~5.09 | 9 | 45 | 90 | 6 |
5.95~5.99 | 10 | 50 | 100 | 6 |
6.01~6.09 | 10 | 50 | 100 | 6 |
6.95~6.99 | 11 | 55 | 105 | 6 |
7.01~7.09 | 11 | 55 | 105 | 6 |
7.95~7.99 | 12 | 60 | 115 | 6 |
8.01~8.09 | 12 | 60 | 115 | 6 |
8.95~8.99 | 13 | 65 | 125 | 6 |
9.01~9.09 | 13 | 65 | 125 | 6 |
9.95~9.99 | 14 | 70 | 130 | 6 |
10.01~10.09 | 14 | 70 | 130 | 6 |
10.95~10.99 | 15 | 75 | 140 | 6 |
11.01~11.09 | 15 | 75 | 140 | 6 |
Flute Diameter D 0.01 mm Increment Designation | Chamfer Length T | Blade Length ℓ | Overall Length L | Number of Flutes |
11.95~11.99 | 15 | 75 | 150 | 6 |
12.01~12.09 | 15 | 75 | 150 | 6 |
12.95~12.99 | 16 | 80 | 160 | 8 |
13.01~13.09 | 16 | 80 | 160 | 8 |
13.95~13.99 | 17 | 85 | 165 | 8 |
14.01~14.09 | 17 | 85 | 165 | 8 |
14.95~14.99 | 18 | 90 | 175 | 8 |
15.01~15.09 | 18 | 90 | 175 | 8 |
15.95~15.99 | 19 | 95 | 185 | 8 |
16.01~16.09 | 19 | 95 | 185 | 8 |
16.95~16.99 | 20 | 100 | 190 | 8 |
17.01~17.09 | 20 | 100 | 190 | 8 |
17.95~17.99 | 21 | 105 | 200 | 8 |
18.01~18.09 | 21 | 105 | 200 | 8 |
18.95~18.99 | 21 | 105 | 210 | 8 |
19.01~19.09 | 21 | 105 | 210 | 8 |
19.95~19.99 | 22 | 110 | 220 | 8 |
20.01~20.09 | 22 | 110 | 220 | 8 |
Shank type | Straight Shank | Work Material | General Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Coating Presence | None |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spiralform | Base-Blade Availability | None | Tolerance of Shank Diameter | -0.02 ~ -0.05 |
Tool Material Type | High-Speed Steel |
FPTOOLS
Standardpreis 27.31 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
GUHRING
Standardpreis 33.05 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
EIKOSHA
Standardpreis 38.85 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
OKAZAKI SEIKO
Standardpreis 29.06 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
OKAZAKI SEIKO
Standardpreis 56.76 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 25.16 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.