Hersteller-Teilenummer: ABPA20-180
Marke: MISUMI
Preis: 20.53 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ABPA20-180
Teilenummer
|
---|
ABPA20-180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
20.53 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage |
Loading...
Model Number | Total Length L | |
Width W | ||
ABH | 10 | 135 |
20 | 130 | |
40 | 130 |
Model Number | Particle Size (#) (selection) | Total Length L | Quantity / Pack | |
Width W | ||||
ABPA | 10 | 80120 180 240 400 | 135 | 10 |
20 | 130 | |||
40 | 130 |
[ ! ] This product is sold in units of packs.
1 Pack Unit 10 piceces
Product Type | Halter | Particle Size(#) | 180 | Total Length L(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
Width W(mm) | 20 | Quantity/Pack(Pieces) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sanding Paper Holder Set / Dedicated Sand Paper, die Teilenummer ist ABPA20-180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ABPA20-180.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften