For aluminum and steel of hardness of up to 57 HRC
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
XBCPW-1-50 |
XBCPW-1-100 |
XBCPW-1.5-50 |
XBCPW-1.5-100 |
XBCPW-2-50 |
XBCPW-2-100 |
XBCPW-2.34-50 |
XBCPW-2.34-100 |
XBCPW-3-50 |
XBCPW-3-100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Total Length L (mm) | Diameter D (mm) | Upper temperature limit (Degree) |
---|---|---|---|---|---|---|
15.68 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 1 | 150 | |
30.51 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 1 | 150 | |
15.68 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 1.5 | 150 | |
30.51 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 1.5 | 150 | |
15.68 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 2 | 150 | |
30.51 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | 150 | |
13.22 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 2.34 | 150 | |
24.58 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 2.34 | 150 | |
9.07 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 3 | 150 | |
18.39 € | 4 Arbeitstage | 100 | 3 | 150 |
Loading...
Model Number | Diameter D | Total Length L | Heat Resistant Temperature |
XBCPW (#1000 Equivalent: White) | 1 | 50 100 | 150 °C |
1.5 | 50 100 | ||
2 | 50 100 | ||
2.34 | 50 100 | ||
3 | 50 100 |
Product Type | Keramikfaser-Schleifstein | Particle Size(#) | 1000 | Color | White |
---|
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.