This product provides excellent holding and anti-slip performance because file tangs can be screwed directly onto the crocodile handle.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
AL210 |
AL310 |
AL410 |
AL510 |
AL610 |
AL710 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Total Length L (mm) | Adapted Rasp File |
---|---|---|---|---|---|
8.02 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 94 | LP1560-88 / LP1730-88 / LP1960-88 | |
8.02 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 94 | LXN-S-200 / LBNKP-C-150 / LBNKP-S-150 / LXN-S-150 / LXN-C-150 / LP1560-100 / LP1660-150 / LP1730-100 / LP1960-100 | |
8.02 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 105 | LXN-C-250 / LXN-S-250 / LBNKP-C-200 / LBNKP-S-200 / LXN-C-200 / LBNKP-F-150 / LBNKP-H-150 / LXN-H-150 / LXN-F-150 / LP1132-200 / LP1132-150 / LP1163-150 / LP1560-150 / LP1730-150 / LP1960-150 | |
8.02 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 105 | LXN-C-300 / LXN-S-300 / LBNKP-C-250 / LBNKP-S-250 / LXN-F-250 / LXN-H-250 / LBNKP-F-200 / LBNKP-H-200 / LXN-H-200 / LXN-F-200 / LP1132-250 / LP1163-200 / LP1560-200 / LP1730-200 / LP1960-200 | |
8.91 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 121 | LXN-S-350 / LBNKP-F-300 / LBNKP-H-300 / LBNKP-S-300 / LXNH-300 / LXN-F-300 / LBNKP-F-250 / LBNKP-H-250 / LP1132-300 / LP1163-250 | |
9.15 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 131 | LXN-H-350 / LXN-F-350 / LP1163-300 |
Loading...
Model Number | Total Length L | Nominal Dimensions for Applicable Files | |||||||||
LXN-F LXN-H | LXN-C | LXN-S | LBNKP-F LBNKP-H | LBNKP-C | LBNKP-S | LP1163 | LP1132 | LP1660 | LP1560 LP1730 LP1960 | ||
AL210 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88 |
AL310 | 94 | — | 150 | 150 200 | — | 150 | 150 | — | — | 150 | 100 |
AL410 | 105 | 150 | 200 250 | 250 | 150 | 200 | 200 | 150 | 150 200 | — | 150 |
AL510 | 105 | 200 250 | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 200 | 250 | — | 200 |
AL610 | 121 | 300 | — | 350 | 250 300 | — | 300 | 250 | 300 | — | — |
AL710 | 131 | 350 | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — |
● This product provides excellent holding and anti-slip performance because the file tang can be screwed directly onto the crocodile handle.
Model | Andere dazugehörige Artikel | Single / Set Product | Einzelstück |
---|
MISUMI
Standardpreis 0.88 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.