Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 28/2/2021 bis 0:00 (CET) 1/3/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model

Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • MI8617
  • MI8608
  • MI8621
  • MI8619
  • MI8614
  • Mengenrabatt

Excellent durability and sharpness thanks to a dense coating of high-quality diamond grains.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model:Related Image

Teilenummer
MI8608-D91
MI8608-D126
MI8608-D181
MI8614-D91
MI8614-D126
MI8614-D181
MI8617-D91
MI8617-D126
MI8617-D181
MI8619-D91
MI8619-D126
MI8619-D181
MI8621-D91
MI8621-D126
MI8621-D181
MI8632-D91
MI8632-D126
MI8632-D181
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
Length of Electroplated Section
(mm)
Roughness of the Grain Width W
(mm)
Thickness T
(mm)

35.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 200-#20041.5

35.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140-#14041.5

35.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100-#10041.5

35.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 200-#20032.7

35.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140-#14032.7

35.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100-#10032.7

35.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 20040#2003.81

35.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 14040#1403.81

35.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 10040#1003.81

35.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 200-#2002-

35.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140-#1402-

35.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100-#1002-

35.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 200-#2001.5-

35.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140-#1401.5-

35.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100-#1001.5-

122.58 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 200-#200--

122.58 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140-#140--

122.58 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100-#100--

Loading...

  1. 1

Spezifikationen


Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model:Related Image

Model Number Roughness of the Grain
(selection)
Width
W
Thickness
T
Shape
HB2601Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model:Related ImageFlatD91
(#200)
D126
(#140)
D181
(#100)
10.32.9
HB2602Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model:Related ImageSemicircle12.53.9
HB2610Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model:Related ImageCircle6.8
HB2608Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model:Related ImageSquare6.1
HB2607Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model:Related ImageTriangle9.9
HB2627Set of 5 Types

Selection Guide >>Click here.

Weitere Informationen


Excellent durability and sharpness thanks to a dense coating of high-quality diamond grains.

Grundlegende Informationen

Model Diamond Electro Deposited Filer Product Model Nadel-Ausführung Single / Set Product Einzelstück

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support