Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm

Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • NF2112
  • NF2152
  • NF2162
  • NF2142
  • NF2132
  • DFS1
  • DFS3
  • DFS2
  • DFS6
  • DFS5
  • Mengenrabatt

Excellent durability and sharpness thanks to a dense coating of high-quality diamond grains.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related Image

Teilenummer
DFS1-D91
DFS1-D126
DFS1-D181
DFS2-D91
DFS2-D126
DFS2-D181
DFS3-D91
DFS3-D126
DFS3-D181
DFS5-D91
DFS5-D126
DFS5-D181
DFS6-D91
DFS6-D126
DFS6-D181
DFS10-D91
DFS10-D126
DFS10-D181
NF2112-D91
NF2112-D126
NF2112-D181
NF2132-D91
NF2132-D126
NF2132-D181
NF2142-D91
NF2142-D126
NF2142-D181
NF2152-D91
NF2152-D126
NF2152-D181
NF2162-D91
NF2162-D126
NF2162-D181
NF4205-D91
NF4205-D126
NF4205-D181
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Total Length L
(mm)
Particle Size
(#)
Single / Set Product Width W
(mm)
Thickness T
(mm)
Diamond Part B
(mm)
Shaft Portion ØA

44.73 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 85200Einzelstück5145φ3

44.73 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 85140Einzelstück5145φ3

44.73 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 85100Einzelstück5145φ3

40.24 €

6 Arbeitstage 85200Einzelstück3-45φ3

40.39 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 85140Einzelstück3-45φ3

40.39 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 85100Einzelstück3-45φ3

44.58 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 85200Einzelstück5245φ3

44.73 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 85140Einzelstück5245φ3

44.73 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 85100Einzelstück5245φ3

44.58 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 85200Einzelstück3.5-45φ3

44.73 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 85140Einzelstück3.5-45φ3

44.73 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 85100Einzelstück3.5-45φ3

44.73 €

6 Arbeitstage 85200Einzelstück2.5-45φ3

44.73 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 85140Einzelstück2.5-45φ3

44.73 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 85100Einzelstück2.5-45φ3

158.43 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 85200Produktsatz--45φ3

158.43 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 85140Produktsatz--45φ3

158.43 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 85100Produktsatz--45φ3

43.47 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140200Einzelstück51.570φ3

43.47 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140140Einzelstück51.570φ3

43.47 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140100Einzelstück51.570φ3

42.97 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140200Einzelstück3.6-70φ3

43.47 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140140Einzelstück3.6-70φ3

43.47 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140100Einzelstück3.6-70φ3

42.97 €

6 Arbeitstage 140200Einzelstück2.4-70φ3

43.47 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140140Einzelstück2.4-70φ3

43.47 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140100Einzelstück2.4-70φ3

42.97 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140200Einzelstück5.51.870φ3

43.47 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140140Einzelstück5.51.870φ3

43.47 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140100Einzelstück5.51.870φ3

42.97 €

6 Arbeitstage 140200Einzelstück3-70φ3

43.47 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140140Einzelstück3-70φ3

43.47 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140100Einzelstück3-70φ3

150.20 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140200Produktsatz--70φ3

150.20 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140140Produktsatz--70φ3

150.20 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140100Produktsatz--70φ3

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related Image

Model Number Roughness of the Grain
(selection)
Total Length
L
Diamond Part
Width
W
Thickness
T
Shaft Portion
ØA
Shape
NF2112Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related ImageFlatD91
(#200)

D126
(#140)

D181
(#100)
1407051.5Ø3
NF2152Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related ImageSemicircle5.51.8
NF2162Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related ImageCircle3
NF2142Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related ImageSquare2.4
NF2132Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related ImageTriangle3.6
NF4205Set of 5 Types
DFS1Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related ImageFlatD91
(#200)

D126
(#140)

D181
(#100)
854551Ø3
DFS3Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related ImageSemicircle2
DFS2Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related ImageCircle3
DFS6Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related ImageSquare2.5
DFS5Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related ImageTriangle3.5
DFS10Set of 5 Types


Selection Guide >>Click here.

Grundlegende Informationen

Model Diamond Electro Deposited Filer Product Model Nadel-Ausführung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support