• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Multi-soft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

<Scotch / Brite> Multi-soft:Related Image
Teilenummer
7557-M-SOFT
7558-M-SOFT
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Abrasive Particle Size
(#)
Color Grade Finish Equivalent Count Use

64.31 €

3 Arbeitstage Aluminum Oxide320RedVF (Very Fine)#320 EquivalentFor Metal Scratch/Rust/Other Deposits Removing

64.31 €

3 Arbeitstage Silicon Carbide600GrayUF (Ultra Fine)#600 EquivalentFor Metal Scratch/Rust/Other Deposits Removing

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

<Scotch / Brite> Multi-soft:Related Image
Model NumberParticle Size
(#)
ColorSize
7557-M-SOFT 320Red200 mm x 6 m
7558-M-SOFT 600Gray

Weitere Informationen


It can be torn into a suitable size for the workpiece.
It is non-woven fabric which does not easily clog.
It won't tear like steel wool.
It is flexible and fits well to a curved surface.
It is made of nylon fiber and can be used together with water / oil.

Grundlegende Informationen

Sheet Model Non Woven Fabric (Nylon) Usage Method Manual Grinding Width(mm) 200
Length(mm) 6000

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support