• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Diamond Polishing Paper / Diamond Film Sheet

Diamond Polishing Paper / Diamond Film Sheet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

The DPS is ideal for wet semi-finishing work thanks to the application diamond grains on the sheet surface using a water- and oil-resistant adhesive.
The DAUF is ideal for dry semi-finishing work because of the application of a uniform layer of diamond abrasive grain under a coating of polyester film.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Diamond Polishing Paper / Diamond Film Sheet:Related Image

Teilenummer
DAUF-1000
DAUF-1500
DAUF-2500
DAUF-400
DAUF-4000
DAUF-600
DAUF-800
DAUF-8000
DPS-1000
DPS-1500
DPS-2000
DPS-400
DPS-4000
DPS-600
DPS-800
DPS-8000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Sheet Model Particle Size
(#)
Size
(mm)
Thickness
(mm)
Model

26.84 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Film1000100 x 1000.2Dry Precision Finish

16.15 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Film1500100 x 1000.2Dry Precision Finish

16.15 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Film2500100 x 1000.2Dry Precision Finish

38.65 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Film400100 x 1000.2Dry Precision Finish

16.15 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Film4000100 x 1000.2Dry Precision Finish

38.65 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Film600100 x 1000.2Dry Precision Finish

26.84 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Film800100 x 1000.2Dry Precision Finish

16.15 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Film8000100 x 1000.2Dry Precision Finish

22.98 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Non Woven Fabric (Nylon)1000100 x 1000.4Wet Finishing

22.98 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Non Woven Fabric (Nylon)1500100 x 1000.4Wet Finishing

22.98 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Non Woven Fabric (Nylon)2000100 x 1000.4Wet Finishing

32.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Non Woven Fabric (Nylon)400100 x 1000.4Wet Finishing

22.98 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Non Woven Fabric (Nylon)4000100 x 1000.4Wet Finishing

32.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Non Woven Fabric (Nylon)600100 x 1000.4Wet Finishing

22.98 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Non Woven Fabric (Nylon)800100 x 1000.4Wet Finishing

22.98 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Non Woven Fabric (Nylon)8000100 x 1000.4Wet Finishing

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Diamond Polishing Paper / Diamond Film Sheet:Related Image

Model NumberParticle Size (#)Width
(mm)
Length
(mm)
Thickness
(mm)
DPS

DAUF
4001001000.4 (DPS)

0.2 (DAUF)
600
800
1000
1500
2000
2500
4000
8000

Weitere Informationen


The DPS is ideal for wet, medium finishing work thanks to the application of diamond abrasive grains on the sheet surface using a water and oil-resistant adhesive.
DAUF is ideal for dry, medium finishing work because of the application of a uniform layer of diamond abrasive grain coated with polyester film.

Grundlegende Informationen

Usage Method Manual Grinding Abrasive Diamond Width(mm) 100
Length(mm) 100

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support