• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Polishing Cloth Sheet【50 Stk. pro Packung】

Polishing Cloth Sheet
  • Mengenrabatt

A sheet that will comfortably fit your hand. Made by adhering alumina polishing material to cotton woven fabric.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Polishing Cloth Sheet:Related Image
Teilenummer
ARS-80
ARS-120
ARS-150
ARS-180
ARS-240
ARS-320
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
Supports Wet Or Dry Application Quantity/Pack
(Sheet(s))

30.04 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage 80Dry Polishing50

29.24 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage 120Dry Polishing50

29.24 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage 150Dry Polishing50

29.24 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage 180Dry Polishing50

29.24 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage 240Dry Polishing50

29.24 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage 320Dry Polishing50

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Polishing Cloth Sheet:Related Image
Model Number
ARS
Particle Size (#)
(selection) Model Number
SizeQuantity /
Pack
40 230 x 28050
60
80
100
120
150
180
240
320
400
 
1 pack Unit 50 Sheets

Weitere Informationen


● It is a sheet that will comfortably fit your hand.
● It is made by adhering alumina polishing material to cotton woven fabric.

■ Usage
● It can be used for rust removal, coating stripping, polishing, etc.

Grundlegende Informationen

Sheet Model Polishing Cloth Usage Method Manual Grinding Abrasive Aluminum Oxide
Width(mm) 230 Length(mm) 280 Sheet Model No Lining Processing

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support