• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Dry Sandpaper Sheet【100 Stk. pro Packung】

Dry Sandpaper Sheet
  • Mengenrabatt

This sheet is specially designed to prevent clogging. Incorporates a polishing material made with an alumina paper craft backing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Dry Sandpaper Sheet:Related Image
Teilenummer
SPPA-120
SPPA-240
SPPA-320
SPPA-400
SPPA-600
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
Supports Wet Or Dry Application Quantity/Pack
(Sheet(s))

51.74 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 120Dry Polishing100

51.74 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage 240Dry Polishing100

51.74 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 320Dry Polishing100

51.74 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 400Dry Polishing100

51.74 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage 600Dry Polishing100

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Dry Sandpaper Sheet:Related Image
Model Number
SPPA
Particle Size (#)
(selection)
SizeQuantity /
Pack
120 230 x 280100
240
320
400
600
 
1 pack Unit 100 Sheets 

Weitere Informationen


● This sheet is specially designed to prevent clogging.
● It incorporates a polishing material made with an alumina paper craft backing.

■ Usage
● It can be widely used for wood surface polishing, coating surface polishing, putty finishing, rust removal and mirror polishing.

Grundlegende Informationen

Sheet Model Dry Sanding Paper Usage Method Manual Grinding Abrasive Aluminum Oxide
Width(mm) 230 Length(mm) 280 Sheet Model No Lining Processing

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support