• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Micro Poly Mesh【10-25 Stk. pro Packung】

Micro Poly Mesh
  • Mengenrabatt

Soft sandpaper made of super-fine mesh fabric.
This long-lasting clog resistant product achieves uniform processing.
Double-sided treatment enables usage of both surfaces.
Has water and oil resistance and can be used for both dry and wet type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Micro Poly Mesh:Related Image
Teilenummer
MPMS-1000
MPMS-1500
MPMS-2000
MPMS-3000
MPMS-600
MPMS-800
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
Color Particle diameter
(µm)
Size
(mm)
Quantity/Pack
(Sheet(s))
Use

39.53 €

25 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1000Red18210 x 28010・Double-sided treatment allows using both surfaces. ・Water and oil resistant and can be used for both dry and wet applications.

39.53 €

25 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1500Green12210 x 28010・Double-sided treatment allows using both surfaces. ・Water and oil resistant and can be used for both dry and wet applications.

39.53 €

25 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 2000Pale Blue10210 x 28010・Double-sided treatment allows using both surfaces. ・Water and oil resistant and can be used for both dry and wet applications.

39.53 €

25 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 3000Orange4210 x 28010・Double-sided treatment allows using both surfaces. ・Water and oil resistant and can be used for both dry and wet applications.

39.53 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 600Blue25210 x 28010・Double-sided treatment allows using both surfaces. ・Water and oil resistant and can be used for both dry and wet applications.

39.53 €

25 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 800Yellow21210 x 28010・Double-sided treatment allows using both surfaces. ・Water and oil resistant and can be used for both dry and wet applications.

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Micro Poly Mesh:Related Image
Model NumberParticle Size (#)
(selection)
SizeQuantity/Pack
MPMS600 (Blue, Grain Diameter 25 μm)
800
(Yellow, Grain Diameter 21 μm)
1000
(Red, Grain Diameter 18 μm)
1500
(Green, Grain Diameter 12 μm)
2000
(Light Blue, Grain Diameter 10 μm)
3000
(Orange, Grain Diameter 4 μm)
210 x 28010

1 Pack Unit 10 Sheets  
 

Weitere Informationen


A soft sandpaper made of super-fine mesh fabric.
This long-lasting clog resistant product achieves uniform processing.
Double-sided treatment enables usage of both surfaces.
Has water and oil resistance and can be used for both dry and wet type.

■ Usage
● It can be used for finishing.

Grundlegende Informationen

Sheet Model Micro Poly Mesh Usage Method Manual Grinding Abrasive Aluminum Oxide

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support