• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Unilon Nonwoven Sheet【10 Stk. pro Packung】

Unilon Nonwoven Sheet
  • Mengenrabatt

Convenient sizes to fit every kind of hand. Removes tenacious rust with relative ease

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Unilon Nonwoven Sheet:Related Image
Teilenummer
NRONH-40
NRONH-60
NRONH-80
NRONH-100
NRONH-120
NRONS-1000
NRONS-120
NRONS-240
NRONS-320
NRONS-600
NRONS-800
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
Length
(mm)
Supports Wet Or Dry Application Quantity/Pack
(Sheet(s))

53.98 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 40250Supports Wet And Dry10

53.98 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 60250Supports Wet And Dry10

53.98 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 80250Supports Wet And Dry10

53.98 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 100250Supports Wet And Dry10

53.98 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 120250Supports Wet And Dry10

23.61 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1000230Supports Wet And Dry10

23.61 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage 120230Supports Wet And Dry10

23.61 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 240230Supports Wet And Dry10

23.61 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 320230Supports Wet And Dry10

23.61 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 600230Supports Wet And Dry10

23.61 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 800230Supports Wet And Dry10

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Unilon Nonwoven Sheet:Related Image

Model NumberParticle Size (#)
(selection)
SizeQuantity /
Pack
NRONS60 120 240 320
600 800 1000
150 x 23010
NRONH 40 60 80
100 120
150 x 250
 
1 Pack Unit 10 Sheets
 

Weitere Informationen


It is a polishing sheet with abrasive material (alundum abrasive grains) impregnated into unylon (nylon) non-woven fabric fiber.

■ Usage
● It can be used for oil removal on metal, finishing before wood coating, etc.
● It can be used for rough polishing such as rust removal, coating stripping, smoothing, concrete polishing, etc.

Grundlegende Informationen

Sheet Model Non Woven Fabric (Nylon) Usage Method Manual Grinding Abrasive Aluminum Oxide
Width(mm) 150 Sheet Model No Lining Processing

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support