• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Felt Sheet【4 Stk. pro Packung】

Felt Sheet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • FELTS−SS
  • FELTS−S
  • Mengenrabatt

Convenient sizes to fit every kind of hand. Removes tenacious rust with relative ease

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FELTS-S-2
FELTS-S-3
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Thickness (t)
(mm)
Size
(mm)
Quantity/Pack
(Sheet(s))
Material Model

25.14 €

4 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 2125 x 125 x 24Wool 100 % (Back Adhesive Treated)Soft Type

31.41 €

4 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 3125 x 125 x 34Wool 100 % (Back Adhesive Treated)Soft Type

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

1 Pack Unit 4 Piece Packed
Model NumberSize
(mm)
Material
FELTS-S-2125 x 125 x 2100% Wool
(back adhesive treated)
FELTS-S-3125 x 125 x 3

Weitere Informationen


Treated with adhesive on the rear surface, it can be adhered to a lapping bar for use.
It is extremely economical since it can be used after cutting to the required size.
Freely combinable with diamond paste or abrasives for the polishing process.
If you use the super soft types of soft processed goods , harder sticks polishing scratches.

Grundlegende Informationen

Sheet Model Felt Sheet Usage Method Manual Grinding Abrasive Wool

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support