This product is a compact belt sander and grinder uses oscillating vibrations for grinding operations. Highly affordable price.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Width (mm) | Circumference (mm) | Particle Size (#) | Abrasive | Grain Size | Quantity/Pack (Pcs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.46 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 8 | 300 | 40 | Aluminiumoxid-Zirkonoxid (AZ) | AZ | 20 | |
15.46 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 8 | 300 | 60 | Aluminiumoxid-Zirkonoxid (AZ) | AZ | 20 | |
15.46 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 8 | 300 | 80 | Aluminiumoxid-Zirkonoxid (AZ) | AZ | 20 | |
12.95 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 8 | 300 | 100 | Aluminiumoxid-Zirkonoxid (AZ) | AZ | 20 | |
12.95 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 8 | 300 | 120 | Aluminiumoxid-Zirkonoxid (AZ) | AZ | 20 | |
19.55 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 40 | Aluminiumoxid-Zirkonoxid (AZ) | AZ | 20 | |
18.29 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 60 | Aluminiumoxid-Zirkonoxid (AZ) | AZ | 20 | |
17.97 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 80 | Aluminiumoxid-Zirkonoxid (AZ) | AZ | 20 | |
17.97 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 100 | Aluminiumoxid-Zirkonoxid (AZ) | AZ | 20 | |
17.97 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 120 | Aluminiumoxid-Zirkonoxid (AZ) | AZ | 20 | |
22.06 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 520 | 40 | Aluminiumoxid-Zirkonoxid (AZ) | AZ | 20 | |
20.49 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 520 | 60 | Aluminiumoxid-Zirkonoxid (AZ) | AZ | 20 | |
19.23 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 520 | 80 | Aluminiumoxid-Zirkonoxid (AZ) | AZ | 20 | |
19.23 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 520 | 100 | Aluminiumoxid-Zirkonoxid (AZ) | AZ | 20 | |
19.23 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 520 | 120 | Aluminiumoxid-Zirkonoxid (AZ) | AZ | 20 | |
120.00 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 915 | 40 | Aluminiumoxid-Zirkonoxid (AZ) | AZ | 20 | |
101.69 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 915 | 60 | Aluminiumoxid-Zirkonoxid (AZ) | AZ | 20 | |
95.59 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 915 | 80 | Aluminiumoxid-Zirkonoxid (AZ) | AZ | 20 | |
87.46 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 915 | 100 | Aluminiumoxid-Zirkonoxid (AZ) | AZ | 20 | |
87.46 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 915 | 120 | Aluminiumoxid-Zirkonoxid (AZ) | AZ | 20 | |
87.46 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 915 | 180 | Alundum (Aluminiumoxid) (AA oder A) | A | 20 | |
87.46 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 915 | 240 | Alundum (Aluminiumoxid) (AA oder A) | A | 20 | |
87.46 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 915 | 320 | Alundum (Aluminiumoxid) (AA oder A) | A | 20 | |
87.46 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 915 | 400 | Alundum (Aluminiumoxid) (AA oder A) | A | 20 |
Loading...
Model Number | Belt Speed (m/min) | Applicable Belt Width | Applicable Belt Circumference | Dimensions | Mass (g) | Applicable Controller |
EBLS33 | 77.7 ~ 777 | 6 mm ~ 8 mm | 300 mm | L160 x H19 x W40 | 400 | UC500, UC550 |
Model Number | Type | Stroke Width (mm) | Oscillation Speed | Dimensions | Mass (g) | Applicable Controller |
RE35 | Stroke Emphasized | 0 ~ 6 | 420 ~ 4200 Times of Reciprocation per min | L140 x H128 | 715 | UC500, UC550 |
RE55 | Speed Emphasized | 0 ~ 2 | 700 ~ 7000 Times of Reciprocation per min |
Model Number | Belt Width W | Particle Size (#) (selection) | Circumference | Quantity / Pack | |||||||||
BELT | 8 | 40 | 60 | 80 | 300 | 20 | |||||||
100 | 120 | ||||||||||||
10 | 40 | 330 | |||||||||||
60 | |||||||||||||
80 | 100 | 120 | |||||||||||
20 | 40 | 520 | |||||||||||
60 | |||||||||||||
80 | 100 | 120 | |||||||||||
100 | 40 | 915 | |||||||||||
60 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 |
Useable Tools | Power / Air tools | Base Material | Gewebe | With / Without Joint | Included |
---|---|---|---|---|---|
Joint Type | Butt Joint |
MISUMI
Standardpreis 2.66 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 2.76 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 7.44 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.