Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Electroplated Diamond Bar (φ3 Stainless Shank)

Electroplated Diamond Bar (φ3 Stainless Shank)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • HGDIA−BUR1
  • HGDIA−BUR2
  • HGDIA−BUR3
  • HGDIA−BUR4
  • HGDIA−BUR5
  • HGDIA−BUR6
  • Mengenrabatt

Special care has been taken in the electroplating process to ensure the quality and grade of the diamond abrasive grain.
As a result, this product is highly durable and achieves a uniform surface finish.
Products with shafts made from S45C tend to vary in shaft diameter due to rust-prevention plating.
The HGDIA shaft is made of superior non-corrosive stainless steel and boasts great durability and precise shaft diameters.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HGDIA-BUR1-0.5-325-3
HGDIA-BUR1-1-170-7
HGDIA-BUR1-1.5-140-7
HGDIA-BUR1-2-140-7
HGDIA-BUR1-3-140-7
HGDIA-BUR1-4-140-7
HGDIA-BUR1-5-140-7
HGDIA-BUR1-6-140-9
HGDIA-BUR2-1-140-6
HGDIA-BUR2-1.5-140-6
HGDIA-BUR2-2-140-12
HGDIA-BUR2-3-140-12
HGDIA-BUR3-1-140
HGDIA-BUR3-2-120
HGDIA-BUR3-3-120
HGDIA-BUR3-4-120
HGDIA-BUR3-5-120
HGDIA-BUR4-2-140-12
HGDIA-BUR4-3-120-25
HGDIA-BUR4-3-140-15
HGDIA-BUR4-4-120-25
HGDIA-BUR4-5-120-25
HGDIA-BUR4-6-120-25
HGDIA-BUR5-3.1-120-2
HGDIA-BUR5-3.1-120-2.5
HGDIA-BUR5-3.1-120-4
HGDIA-BUR5-3.1-120-5.6
HGDIA-BUR5-6-120-3
HGDIA-BUR5-6-120-5
HGDIA-BUR5-6-120-8
HGDIA-BUR5-6-120-11.2
HGDIA-BUR5-10-120-5
HGDIA-BUR6-4.7-140-0.5
HGDIA-BUR6-7.5-140-0.5
HGDIA-BUR6-9-140-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
Shape Diamond Maximum Diameter
(mm)
Diamond Length/Grindstone Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min-1)
Point Angle

14.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 325Cylindrical0.534080000-

14.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 170Cylindrical174580000-

14.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140Cylindrical1.574580000-

14.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140Cylindrical274580000-

14.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140Cylindrical374580000-

17.20 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140Cylindrical474580000-

18.99 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140Cylindrical574570000-

21.36 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140Cylindrical694565000-

16.72 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140Bullet-shaped164580000-

16.72 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140Bullet-shaped1.564580000-

16.72 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140Bullet-shaped2124580000-

16.72 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140Bullet-shaped3124580000-

16.72 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140Kugelförmig1-4565000-

16.72 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 120Kugelförmig2-4565000-

16.72 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 120Kugelförmig3-4565000-

18.53 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 120Kugelförmig4-4565000-

21.27 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 120Kugelförmig5-4565000-

16.72 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140Taper Type2124580000

21.27 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 120Taper Type3256065000

16.72 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140Taper Type315458000010°

23.17 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 120Taper Type4256065000

25.92 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 120Taper Type525606500010.5°

27.73 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 120Taper Type625606500012.5°

13.97 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 120Taper Type3.12458000090°

13.97 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 120Taper Type3.12.5458000060°

13.97 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 120Taper Type3.14458000045°

13.97 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 120Taper Type3.15.6458000030°

23.17 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 120Taper Type63456500090°

23.17 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 120Taper Type65456500060°

23.17 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 120Taper Type68456500045°

24.04 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 120Taper Type611.2456500030°

32.36 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 120Taper Type105455000090°

20.41 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140Flach4.70.54560000-

24.04 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140Flach7.50.54530000-

24.04 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140Flach914530000-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Electroplated Diamond Bar (Ø 3 Stainless Shank):Related Image

Model NumberDiamond Part
Maximum Diameter
Particle Size
(#)
Diamond Part
Length
ShapeTip AngleTotal LengthMaximum Operating
Rotational Speed
(rpm)
HGDIA-BUR10.53253Electroplated Diamond Bar (Ø 3 Stainless Shank):Related Image-4080,000
1170745
1.5140
2
3
4
570,000
6965,000
HGDIA-BUR216 Electroplated Diamond Bar (Ø 3 Stainless Shank):Related Image80,000
1.5
212
3
HGDIA-BUR31- Electroplated Diamond Bar (Ø 3 Stainless Shank):Related Image65,000
2120
3
4
5
HGDIA-BUR4214012 Electroplated Diamond Bar (Ø 3 Stainless Shank):Related Image80,000
31510°
120256065,000
4
510.5°
612.5°
HGDIA-BUR53.15.6 Electroplated Diamond Bar (Ø 3 Stainless Shank):Related Image30°4580,000
611.265,000
3.1445°80,000
6865,000
3.12.560°80,000
6565,000
3.1290°80,000
6365,000
10550,000
HGDIA-BUR64.71400.5 Electroplated Diamond Bar (Ø 3 Stainless Shank):Related Image-60,000
7.530,000
91

Weitere Informationen


● Special care has been taken in the electroplating process to ensure the quality and grade of the diamond abrasive grain. As a result, this product is highly durable and achieves a uniform surface finish
● Products with shafts made from S45C tend to vary in shaft diameter due to rust-prevention plating. The HGDIA shaft is made completely of non-corrosive stainless steel and boasts great durability and precise shaft diameters.

Grundlegende Informationen

Classification Electroplated Burr Type Einzelstück

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support