Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Rubber Grinding Stone with Shaft - Daiwa Rabin【10 Stk. pro Packung】

Rubber Grinding Stone with Shaft - Daiwa Rabin
  • Mengenrabatt

Supports materials and applications that require detailed work and dramatically reduces the finishing time.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rubber Grinding Stone with Shaft - Daiwa Rabin:Related Image
Teilenummer
MWDRP3-8-3-27-180
MWDRP25-25-6-35-120
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Shaft Diameter d
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Thickness T
(mm)
Shaft Length ℓ
(mm)
Binder Type Color Maximum Rotation Speed
(min-1)

15.55 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 15 Arbeitstage 18033827CMP66 (Hard)Yellow80000

48.18 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1206252535CM43 (Soft)Blue20000

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Rubber Grinding Stone with Shaft - Daiwa Rabin:Related Image
Model Number Thickness
T
Shaft Diameter
d
Shaft Length ℓ
(selection)
Particle Size (#)
(selection)
Binder
Type
Maximum Operating Rotation Speed
(min-1)
Quantity /
Pack
Outer Diameter D
MWDRP2 5 34080 (Red)
120 (Blue)
180 (Yellow)
220 (Green)
CMP66
(Hard)
80,00010
3 8 27
4 13 30CM55
(Medium Hard)
30,000
5020,000
5 15 3030,000
6 17 30
5020,000
8015,000
8 15 30CM43
(Soft)
40,000
5023,000
20 3030,000
10 15 3040,000
5023,000
20 3030,000
5020,000
15 25 63580 (Red)
120 (Blue)
220 (Green)
20,000
20 25
25 25

Weitere Informationen


It is ideal for removing burrs generated when drilling holes on machine parts or intermediate polishing for molds (plastic, rubber, glass, aluminum, etc.).

Grundlegende Informationen

Type Rubber grinding stone Quantity/Pack(Pcs) 10 Abrasive Grain WA
Shaft Material SS400

Technischer Support