• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ceramic Tip for Finishing【10 Stk. pro Packung】

Ceramic Tip for Finishing

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Ceramic Tip for Finishing
  • Ceramic Tip for Finishing
  • Mengenrabatt

The resin-bonded grindstone with a WAS shaft conditions the work surface gently, making it ideal for polishing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Ceramic Tip for Finishing:Related Image
Ceramic Tip for Finishing:Related Image

Teilenummer
SMF-22-3-80
SMF-22-3-1000
SMF-22-3-120
SMF-22-3-220
SMF-22-3-320
SMF-22-3-500
SMP-6-17-80
SMP-6-17-1000
SMP-6-17-120
SMP-6-17-220
SMP-6-17-320
SMP-6-17-500
SMP-10-20-80
SMP-10-20-1000
SMP-10-20-120
SMP-10-20-220
SMP-10-20-320
SMP-10-20-500
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Major Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Particle Size
(#)
Color Shaft Length L
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min-1)
Quantity/Pack
(Pcs)

16.10 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage 22380Pink303000010

16.10 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage 2231000Gray303000010

16.10 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage 223120Blue303000010

16.10 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage 223220Green303000010

16.10 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage 223320Purple303000010

16.10 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage 223500Orange303000010

14.15 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 61780Pink303000010

14.15 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6171000Gray303000010

14.15 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 617120Blue303000010

14.15 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 617220Green303000010

14.15 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 617320Purple303000010

14.15 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 617500Orange303000010

18.31 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 102080Pink303000010

18.31 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10201000Gray303000010

18.31 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1020120Blue303000010

18.31 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1020220Green303000010

18.31 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1020320Purple303000010

18.31 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1020500Orange303000010

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Ceramic Tip for Finishing:Related Image

1 Pack Unit 10 Piece Packed
Model NumberOuter Diameter
D (mm)
Thickness
T (mm)
Particle Size (#)
(selection)
Shaft Diameter
d (mm)
Shaft Length
ℓ (mm)
Maximum Rotation Speed
(min-1)
Quantity / Pack
SMP61780 (pink)
120 (blue)

220
(green)
320
(purple)
500 (orange)
1000 (gray)
33030,000

10

1020
SMF

22

3

[ ! ]Not classified by degrees of coupling, unlike grindstones.

Grundlegende Informationen

Use Grinding Model Shaft Mounted Flap Wheel Shaft Diameter(mm) 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support