• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Small Diameter Buffs【5 Stk. pro Packung】

Small Diameter Buffs
  • Mengenrabatt

Use by attaching the product to rotating tools. These small buffing wheels come in 8 types of materials

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BUF-10
BUF-11
BUF-12
BUF-13
BUF-14
BUF-15
BUF-16
BUF-17
BUF-18
BUFP-1
BUFP-2
BUFP-3
BUFP-5
BUFP-6
BUFP-7
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Material Major Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Shape Details of Material Maximum Rotation Speed (MAX min-1) Shaft Length L Quantity/Pack
(Pieces)

29.66 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Felt1710Abacus Type-20,000355

27.54 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Felt205Abacus Type-20,000405

29.66 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Felt2110Abacus Type-20,000365

24.58 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Felt410Taper Type-25,000385

24.58 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Felt512Taper Type-25,000355

24.58 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Felt616Taper Type-25,000325

25.42 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Felt817Taper Type-25,000345

27.54 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Felt1020Taper Type-25,000405

27.54 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Felt1220Taper Type-25,000355

32.27 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage Buff255-Hemp Buffs8,000435

32.27 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage Buff255-Brown Emery8,000435

32.27 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage Buff204-White Emery8,000435

32.27 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage Buff205-Finishing Buff8,000435

37.09 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage Buff205-Muslin Buffs8,000435

39.59 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage Buff2315-Cotton Mop Buff8,000435

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Small Diameter Buffs:Related Image
Model NumberTypeShapeOuter Diameter
D
Thickness
T
Shaft Length
Maximum Operating
Rotation Speed
(min-1)
Pack
Quantity
Stocked Item /
Non-Stocked Item
BUFP-1 Hemp BuffsSmall Diameter Buffs:Related Image255438,0005Stocked Item
BUFP-2 Brown
Emery
Small Diameter Buffs:Related Image255
BUFP-3 White
Emery
Small Diameter Buffs:Related Image204
BUFP-4 ChamoisSmall Diameter Buffs:Related Image2075,000
BUFP-5 Finishing BuffSmall Diameter Buffs:Related Image2058,000
BUFP-6 Muslin
Buff
Small Diameter Buffs:Related Image205
BUFP-7 Cotton
Mop
Buff
Small Diameter Buffs:Related Image2315
BUF-10 Felt
Buff
Small Diameter Buffs:Related Image17103520,000 5Non-Stocked Item
BUF-11 20540
BUF-12 211036
BUF-13
Small Diameter Buffs:Related Image4103825,000
BUF-14
512
35
BUF-15
616
32
BUF-16
81734
BUF-17
1020
40
BUF-18 122035

Grundlegende Informationen

Use Polishing Shaft Diameter(mm) 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support