• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Alumina Felt【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Alumina Felt:Related Image
Teilenummer
FES-13
FES-15
FET-6
FET-13
FET-15
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Major Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Shape Maximum Rotation Speed (MAX min-1) Shaft Length L Quantity/Pack
(Pieces)
Total Length L
(mm)

34.64 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1325Cylindrical20,000355100

34.64 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1525Cylindrical20,000355100

29.82 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 615Bullet-shaped20,000455100

34.64 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1325Bullet-shaped20,000355100

34.64 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1525Bullet-shaped20,000355100

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Alumina Felt:Related Image
Model NumberOuter Diameter
D
Thickness
T
Shaft Diameter
d
Shaft Length
Total Length
L
Maximum Operating
Rotation Speed
(min-1)
Quantity /
Pack
FET
(Bullet-Shaped Type)
6 15 3 45 10020,000 5
13 25 35
15
FES
(Cylindrical)
13 25
15


This product is sold in units of packs. 
1 Pack Unit 5 Pieces Included

Weitere Informationen


It is a useful product that can be immediately used for grinding with impregnated WA (aluminum oxide). No abrasive such as diamond paste or blue compound is required.

Grundlegende Informationen

Use Polishing Material Felt Shaft Diameter(mm) 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support